Timken® Fett

Timken® – Fett schützt Lager und andere wichtige Bauteile, indem es Reibung reduziert, Verschleiß entgegenwirkt und einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Mit verschiedenen Fettsorten für Industrieanlagen, Radnaben und Schienenfahrzeuge finden Sie garantiert die passende Formulierung für Ihre Anforderungen hinsichtlich Last, Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Belastung, Geschwindigkeit, Temperatur, Wassereinwirkung und Verunreinigungen können das falsche Schmiermittel schnell zersetzen – was zu vorzeitigem Verschleiß, ungeplanten Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten führt. Sie benötigen ein speziell für die jeweilige Anwendung entwickeltes Fett, das Ihren Betriebsbedingungen standhält.

Ihre Herausforderungen

Belastung, Geschwindigkeit, Temperatur, Wassereinwirkung und Verunreinigungen können das falsche Schmiermittel schnell zersetzen – was zu vorzeitigem Verschleiß, ungeplanten Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten führt. Sie benötigen ein speziell für die jeweilige Anwendung entwickeltes Fett, das Ihren Betriebsbedingungen standhält.

Unsere Lösungen

Timken bietet ein umfassendes Sortiment an Schmierfetten für spezifische Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen – von Industrielagern, die Stoßbelastungen und Wasserauswaschungen ausgesetzt sind, bis hin zu Anwendungen für Radlager und Schienenzapfen im Automobilbereich. Das Sortiment umfasst unter anderem:

Industriefett

  • Hochwertiges Allzweck-Industriefett: Entwickelt für Industrielager, die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind, um vor Rost, Korrosion und Verschleiß zu schützen.
  • Schmierfett für Bau- und Geländefahrzeuge: Konzipiert für Anwendungen mit hoher Belastung und niedriger Drehzahl. Widersteht extremen Belastungen durch Stoßbelastung und schützt vor Rost und Korrosion in feuchten und schmutzigen Umgebungen.
  • Kugellager-Stehlagerfett: Speziell entwickelt für Kugellager mit mittleren bis hohen Drehzahlen, wie sie in Lagerböcken und Förderbändern eingesetzt werden. Bietet Schmierung bei moderaten hohen Temperaturen für längere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Salzwasserumgebungen.
  • Mühlenfett: Speziell entwickelt für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Wasserauswaschung und Leistungsfähigkeit über einen breiten Betriebstemperaturbereich entscheidend sind. Entwickelt für starken Korrosionsschutz und mechanische Stabilität, auch in Gegenwart von Wasser.

Kfz-Fett

  • Kfz-Radlagerfett: Formuliert mit Korrosionsinhibitoren und verschleiß- sowie wasserabweisenden Additiven für extrem anspruchsvolle Anwendungen im Automobilbereich. NLGI GC-LB-zertifiziert für Spitzenleistung in den Kategorien Radlager- und Fahrwerksfette.
  • Hochleistungs-Rennfett: Speziell entwickelt für Extremen Betriebsbedingungen für Lager in Radnaben im Motorsport. NLGI GC-LB-zertifiziert und für einen breiten Betriebstemperaturbereich ausgelegt.

Schienenfett

  • Premium-Schienenfett: Langzeitfett speziell für Radlagerzapfen von Eisenbahnwaggons. Bietet starken Schutz vor Wasserätzung. Entspricht der Spezifikation M-942-98 der Association of American Railroads (AAR).

Vorteile

Das komplette Timken-Fettsortiment trägt dazu bei, Reibung und Verschleiß zu reduzieren und so die Lebensdauer von Bauteilen zu verlängern und eine gleichbleibende Leistung in spezifischen Anwendungen zu gewährleisten. Durch die Abstimmung der Fettzusammensetzung auf die Betriebsbedingungen – wie Stoßbelastungen, Wasserkontakt, Temperaturschwankungen oder Hochgeschwindigkeitsbetrieb – maximieren Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen, verlängern Wartungsintervalle und vermeiden ungeplante Ausfallzeiten.

Wichtige Anwendungen

  • Industrielager und Gehäuse (einschließlich Stehlager und Förderbänder)
  • Radlager für Kraftfahrzeuge
  • Radzapfenlager für Eisenbahnwagen

Ressourcen