Grasa Timken ®

La grasa Timken® ayuda a proteger los rodamientos y otros componentes críticos al reducir la fricción, resistir el desgaste y garantizar un funcionamiento fiable en condiciones exigentes. Con opciones de grasa para equipos industriales, ejes de ruedas de automóviles y aplicaciones ferroviarias, puede elegir la formulación adecuada según la carga, la velocidad, la temperatura y el entorno.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

La carga, la velocidad, la temperatura, la exposición al agua y la contaminación pueden degradar rápidamente un lubricante inadecuado, provocando desgaste prematuro, mantenimiento no programado y paradas imprevistas. Necesita una grasa especialmente formulada para la aplicación correcta que pueda soportar sus condiciones de funcionamiento.

Sus desafíos

La carga, la velocidad, la temperatura, la exposición al agua y la contaminación pueden degradar rápidamente un lubricante inadecuado, provocando desgaste prematuro, mantenimiento no programado y paradas imprevistas. Necesita una grasa especialmente formulada para la aplicación correcta que pueda soportar sus condiciones de funcionamiento.

Nuestras soluciones

Timken ofrece una línea completa de grasas formuladas para ciclos de trabajo y entornos específicos, desde rodamientos industriales expuestos a cargas de impacto y lavado con agua, hasta extremos de ruedas de automóviles y aplicaciones en cojinetes de riel. Las opciones de grasa incluyen:

Grasa industrial

  • Grasa industrial multiusos de primera calidad: Desarrollada para rodamientos industriales que funcionan a temperaturas superiores a la media y sometidos a cargas de impacto, para ayudar a protegerlos contra el óxido, la corrosión y el desgaste.
  • Grasas para la construcción y para vehículos todoterreno: Diseñado para aplicaciones de alta carga y baja velocidad. Resiste presiones extremas por impacto y ayuda a proteger contra el óxido y la corrosión en ambientes húmedos y sucios.
  • Grasa para soportes de cojinetes de bolas: Formulado específicamente para rodamientos de bolas de velocidad moderada a alta utilizados en soportes y transportadores. Proporciona lubricación a temperaturas moderadamente altas para una mayor vida útil y resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes de agua salada.
  • Grasa para molinos: Formulado para aplicaciones donde la resistencia al lavado con agua y el rendimiento en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento son fundamentales. Desarrollado para brindar una fuerte protección contra la corrosión y estabilidad mecánica incluso en presencia de agua.

Grasa para automóviles

  • Grasa para cojinetes de ruedas de automóviles: Formulado con inhibidores de corrosión y aditivos antidesgaste/resistentes al agua para aplicaciones automotrices extremadamente exigentes. Certificado NLGI GC-LB para un rendimiento superior en las categorías de grasas para rodamientos de ruedas y chasis.
  • Grasa de competición de alto rendimiento: especialmente formulada para Condiciones de funcionamiento extremas de los rodamientos en los bujes de los coches de competición. Certificados según la norma NLGI GC-LB y diseñados para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.

Grasa para rieles

  • Grasa para rieles de primera calidad: Grasa de larga duración diseñada para los cojinetes de las ruedas de los vagones de ferrocarril. Su fórmula proporciona una fuerte protección contra la corrosión por agua. Cumple con la especificación M-942-98 de la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR).

Beneficios

La gama completa de grasas Timken ayuda a reducir la fricción y el desgaste para prolongar la vida útil de los componentes y lograr un rendimiento más constante en aplicaciones específicas. Al adaptar la formulación de la grasa a las condiciones de funcionamiento —como cargas de impacto, exposición al agua, fluctuaciones de temperatura o funcionamiento a alta velocidad—, puede maximizar la fiabilidad de los equipos, alargar los intervalos de mantenimiento y evitar paradas no planificadas.

Aplicaciones clave

  • Rodamientos y soportes industriales (incluidos soportes de cojinete y transportadores)
  • Cojinetes de extremo de rueda para automóviles
  • Cojinetes de rodillos de muñón de rueda de vagón de ferrocarril

Recursos