Unsoare Timken®

Unsoarea Timken® ajută la protejarea rulmenților și a altor componente critice prin reducerea frecării, rezistența la uzură și susținerea funcționării fiabile în condiții solicitante. Cu opțiuni de unsoare pentru echipamente industriale, capete de roți auto și aplicații pe șine, puteți adapta formula potrivită la sarcina, viteza, temperatura și mediul înconjurător.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

Sarcina, viteza, temperatura, expunerea la apă și contaminarea pot descompune rapid lubrifiantul greșit — ducând la uzură prematură, întreținere neprogramată și perioade de nefuncționare neplanificate. Aveți nevoie de o vaselină special formulată pentru aplicația potrivită, care să reziste condițiilor de funcționare.

Provocările tale

Sarcina, viteza, temperatura, expunerea la apă și contaminarea pot descompune rapid lubrifiantul greșit — ducând la uzură prematură, întreținere neprogramată și perioade de nefuncționare neplanificate. Aveți nevoie de o vaselină special formulată pentru aplicația potrivită, care să reziste condițiilor de funcționare.

Soluțiile noastre

Timken oferă o gamă completă de unsori formulate pentru cicluri de funcționare și medii specifice — de la rulmenți industriali expuși la sarcini de șoc și spălare cu apă, până la aplicații pentru capetele de roți auto și fusurile de șină. Opțiunile de unsori includ:

Unsoare industrială

  • Unsoare industrială universală premium: Dezvoltată pentru rulmenți industriali care funcționează la temperaturi mai mari decât media și la sarcini de șoc, pentru a ajuta la protejarea împotriva ruginii, coroziunii și uzurii.
  • Unsoare pentru construcții și vehicule off-road: Destinat aplicațiilor cu sarcini mari și viteze reduse. Rezistă la presiuni extreme cauzate de încărcările cu șocuri și ajută la protejarea împotriva ruginii și coroziunii în medii umede și murdare.
  • Unsoare pentru blocul de susținere a rulmenților cu bile: Formulat special pentru rulmenți cu bile cu viteză moderată până la mare, utilizați în blocuri de susținere și transportoare. Oferă lubrifiere la temperaturi moderat ridicate pentru o durată de viață mai lungă și rezistență la coroziune, în special în medii cu apă sărată.
  • Unsoare de moară: Formulat pentru aplicații în care rezistența la spălarea cu apă și performanța la temperaturi de funcționare largi sunt critice. Dezvoltat pentru o protecție puternică împotriva coroziunii și stabilitate mecanică chiar și în prezența apei.

Unsoare auto

  • Unsoare pentru rulmenți de roți auto: Formulată cu inhibitori de coroziune și aditivi anti-uzură/rezistenți la apă pentru aplicații auto extrem de solicitante. Certificată NLGI GC-LB pentru performanțe de top în categoriile de unsori pentru rulmenți de roți și șasiu.
  • Unsoare Performance Racing: Formulă special concepută pentru Condiții extreme de funcționare ale rulmenților din butucii de curse auto. Certificat NLGI GC-LB și conceput pentru o gamă largă de temperaturi de funcționare.

Unsoare pentru șine

  • Unsoare premium pentru șine: Unsoare de lungă durată, concepută pentru fusurile roților de vagoane de cale ferată. Formulată pentru a oferi o protecție puternică împotriva coroziunii cu apă. Respectă specificațiile M-942-98 ale Asociației Căilor Ferate Americane (AAR).

Beneficii

Portofoliul complet de unsori Timken ajută la reducerea frecării și a uzurii pentru a susține o durată de viață mai lungă a componentelor și o performanță mai constantă în aplicații specifice. Prin adaptarea formulei unsorului la condițiile de funcționare – cum ar fi șocuri, expunerea la apă, fluctuații de temperatură sau funcționare la viteză mare – puteți contribui la maximizarea fiabilității echipamentelor, la prelungirea intervalelor de întreținere și la prevenirea timpilor de nefuncționare neplanificați.

Aplicații cheie

  • Rulmenți și carcase industriale (inclusiv blocuri de susținere și transportoare)
  • Rulmenți de capăt de roată auto
  • Rulmenți cu role de jgheab pentru roți de vagoane de cale ferată

Resurse