Con il nostro sistema di sensori e monitoraggio wireless, è possibile rilevare guasti o cambiamenti significativi prima che si verifichino, grazie al monitoraggio di temperatura e vibrazioni. Il sensore wireless è progettato per essere installato sull’apparecchiatura da monitorare, fornendo dati sulle prestazioni in tempo reale. I dati relativi a vibrazioni e temperatura vengono trasmessi dai sensori e memorizzati nel pannello di controllo sul ricevitore gateway. È quindi possibile visualizzare i dati tramite la dashboard, dove è possibile monitorare le prestazioni dell’apparecchiatura e ricevere notifiche al raggiungimento delle soglie di vibrazione e temperatura.
Le apparecchiature che utilizzi devono funzionare in modo impeccabile giorno dopo giorno, garantendo un’elevata produttività e tempi di inattività costanti, poiché i fermi macchina imprevisti possono essere dannosi per la tua attività.
Le apparecchiature che utilizzi devono funzionare in modo impeccabile giorno dopo giorno, garantendo un’elevata produttività e tempi di inattività costanti, poiché i fermi macchina imprevisti possono essere dannosi per la tua attività.
Dai sensori al gateway, i dati possono essere facilmente visualizzati tramite un punto di accesso Wi-Fi o una connessione Ethernet cablata. La nostra tecnologia vi permette di monitorare le prestazioni delle apparecchiature con una soluzione semplice e intuitiva che vi consente di controllare e gestire i vostri dati.
Apparecchiature industriali in funzione continua