Con nuestro sistema inalámbrico de sensores y monitorización, puede detectar fallos o cambios importantes antes de que ocurran mediante la monitorización de la temperatura y la vibración. El sensor inalámbrico está diseñado para instalarse en el equipo que se monitoriza y proporcionar datos de rendimiento en tiempo real. Los datos de vibración y temperatura se transmiten desde los sensores y se almacenan en el receptor de la puerta de enlace. Posteriormente, puede visualizar los datos en el panel de control, donde puede monitorizar el rendimiento del equipo y recibir notificaciones cuando se alcancen los umbrales de vibración y temperatura.
Se espera que el equipo que usted utiliza funcione de forma continua, día tras día, ofreciendo un alto rendimiento y un tiempo de actividad constante, ya que las paradas no planificadas pueden ser perjudiciales para su negocio.
Se espera que el equipo que usted utiliza funcione de forma continua, día tras día, ofreciendo un alto rendimiento y un tiempo de actividad constante, ya que las paradas no planificadas pueden ser perjudiciales para su negocio.
Desde los sensores hasta la puerta de enlace, los datos se pueden visualizar fácilmente a través de un punto de acceso WiFi o una conexión por cable Ethernet. Nuestra tecnología le permite realizar un seguimiento del rendimiento de los equipos con una solución sencilla e intuitiva que le permite controlar y gestionar sus datos.
Equipos industriales de funcionamiento continuo