Mit unserem drahtlosen Sensor- und Überwachungssystem erkennen Sie Ausfälle und größere Veränderungen frühzeitig durch Temperatur- und Vibrationsüberwachung. Der drahtlose Sensor wird in die zu überwachende Anlage eingebaut und liefert Leistungsdaten in Echtzeit. Vibrations- und Temperaturdaten werden von den Sensoren übertragen und auf dem Gateway-Empfänger Ihrer Steuerung gespeichert. Anschließend visualisieren Sie die Daten im Dashboard, überwachen die Leistung Ihrer Anlagen und erhalten Benachrichtigungen, sobald Schwellenwerte für Vibration und Temperatur erreicht werden.
Von den von Ihnen eingesetzten Geräten wird erwartet, dass sie Tag für Tag zuverlässig funktionieren und dabei einen schnellen Durchsatz und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten, da ungeplante Ausfallzeiten Ihrem Unternehmen schaden können.
Von den von Ihnen eingesetzten Geräten wird erwartet, dass sie Tag für Tag zuverlässig funktionieren und dabei einen schnellen Durchsatz und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten, da ungeplante Ausfallzeiten Ihrem Unternehmen schaden können.
Von den Sensoren bis zum Gateway können die Daten einfach über einen WLAN-Zugangspunkt oder eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung angezeigt werden. Unsere Technologie ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Geräte mit einer einfachen, intuitiven Lösung zu verfolgen, die Ihnen die Kontrolle und Verwaltung Ihrer Daten erlaubt.
Kontinuierlich laufende Industrieanlagen