Solution de capteur et de surveillance sans fil Timken®

Grâce à notre système de capteurs et de surveillance sans fil, vous pouvez détecter une panne ou une modification importante avant qu’elle ne survienne grâce à la surveillance de la température et des vibrations. Le capteur sans fil est conçu pour être installé sur l’équipement surveillé afin de fournir des données de performance en temps réel. Les données de vibration et de température sont transmises par les capteurs et stockées sur le récepteur passerelle. Vous pouvez ensuite visualiser ces données sur le tableau de bord, où vous pouvez surveiller les performances de votre équipement et recevoir des notifications lorsque les seuils de vibration et de température sont atteints.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

L’équipement que vous utilisez doit fonctionner jour après jour, tout en assurant un débit rapide et une disponibilité maximale, car les temps d’arrêt imprévus peuvent être préjudiciables à votre activité.

Vos défis

L’équipement que vous utilisez doit fonctionner jour après jour, tout en assurant un débit rapide et une disponibilité maximale, car les temps d’arrêt imprévus peuvent être préjudiciables à votre activité.

Nos solutions

Des capteurs à la passerelle, les données peuvent être facilement visualisées via un point d’accès WiFi ou une connexion filaire Ethernet. Notre technologie vous permet de suivre les performances de vos équipements grâce à une solution simple et intuitive qui vous permet de contrôler et de gérer vos données.

Avantages

      • Stockage de données sur site : Permet de contrôler la sécurité des données en les empêchant de quitter le site. Aucun frais de stockage n’est facturé avec le stockage sur site.
      • Surveillance de la température et des vibrations : les variations de température et de vibrations peuvent indiquer des problèmes de performance potentiels.
      • Technologie Mesh : les capteurs peuvent se connecter et transmettre des données entre eux, ce qui leur permet de se connecter à un seul récepteur de passerelle sur une distance étendue.
      • Utilisable sans système de surveillance existant : des alertes peuvent être configurées et les données peuvent être visualisées via le tableau de bord grâce à une interface simple et conviviale.
      • Utilisable avec les outils de surveillance existants : les données peuvent être téléchargées et utilisées dans les outils de surveillance et de visualisation existants pour visualiser et suivre les signaux sans avoir besoin de plusieurs sources pour consulter les données sans fil.

Applications clés

Équipements industriels fonctionnant en continu

Ressources