Soluție de monitorizare și senzori wireless Timken®

Cu sistemul nostru de senzori și monitorizare wireless, puteți detecta o defecțiune sau o modificare majoră înainte ca aceasta să se întâmple, prin monitorizarea temperaturii și a vibrațiilor. Senzorul wireless este conceput pentru a fi instalat în echipamentul pe care îl monitorizați pentru a oferi date de performanță în timp real. Datele privind vibrațiile și temperatura vor fi transmise de la senzori și stocate în sistemul de control al receptorului gateway. Puteți apoi vizualiza datele prin intermediul tabloului de bord, unde puteți monitoriza performanța echipamentului dvs. și puteți primi notificări atunci când pragurile de vibrații și temperatură sunt atinse.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

Echipamentele pe care le utilizați sunt așteptate să funcționeze zi de zi, oferind în același timp un randament și un timp de funcționare rapid, deoarece perioadele de nefuncționare neplanificate pot fi dăunătoare afacerii dumneavoastră.

Provocările tale

Echipamentele pe care le utilizați sunt așteptate să funcționeze zi de zi, oferind în același timp un randament și un timp de funcționare rapid, deoarece perioadele de nefuncționare neplanificate pot fi dăunătoare afacerii dumneavoastră.

Soluțiile noastre

De la senzori la gateway, datele pot fi vizualizate cu ușurință printr-un punct de acces WiFi sau o conexiune Ethernet prin cablu. Tehnologia noastră vă permite să urmăriți performanța echipamentelor cu o soluție simplă și intuitivă, care vă permite să controlați și să gestionați datele.

Beneficii

      • Stocarea datelor la sediu: Abordează problema părăsirii locației datelor, susținând securitatea datelor. Nu se percep taxe pentru stocarea datelor cu stocarea la sediu.
      • Monitorizarea temperaturii și a vibrațiilor: Modificările temperaturii și ale vibrațiilor pot indica potențiale probleme de performanță.
      • Tehnologie mesh: Senzorii se pot conecta și transmite date unul de la celălalt, permițând senzorilor să se conecteze la un singur receptor gateway pe o distanță extinsă.
      • Utilizabil fără monitorizarea stării existente: Alertele pot fi setate, iar datele pot fi vizualizate prin intermediul tabloului de bord într-o interfață simplă și ușor de utilizat.
      • Utilizabil cu monitorizarea stării existente: Datele pot fi descărcate și utilizate în instrumentele existente de monitorizare și vizualizare a stării pentru a vedea și urmări semnalele fără a fi nevoie de surse multiple pentru a vedea datele wireless.

Aplicații cheie

Echipamente industriale cu funcționare continuă

Resurse