Composée d'un support métallique robuste et d'une couche de bronze fritté imprégnée d'un revêtement antifriction enrichi en PTFE ou en thermoplastique haute performance, elle offre un faible frottement, une résistance à l'usure exceptionnelle, des conceptions personnalisables et des performances réduisant...
Fabriqués à partir de matériaux thermoplastiques et moulés par injection pour des conceptions flexibles, les paliers en plastique technique de GGB offrent un faible frottement, une excellente résistance à l'usure et aux chocs, avec des performances légères et sans graisse...
Comporte un support en fibre de verre imprégnée d'époxy et enroulé en filaments, avec des revêtements en PTFE à faible friction et résistants à l'usure, pour offrir une capacité de charge élevée, une résistance à la corrosion et des performances...
Pour les environnements exigeants, la vaste gamme de paliers métalliques et bimétalliques de GGB offre des performances durables et résistantes à la corrosion, conçues pour supporter des charges importantes et une grande résistance aux chocs, pour une fiabilité accrue dans...
Les revêtements polymères de GGB offrent une protection tribologique autolubrifiante et résistante à la corrosion, disponibles dans de multiples matrices polymères pour fournir une capacité de charge et des performances thermiques adaptées à tous les secteurs d'activité.
La gamme Aurora comprend plus de 30 séries d'embouts de biellette et de roulements sphériques, soit le plus grand choix du secteur.
Les paliers lisses sphériques (SPB) ou bagues de Timken sont des paliers métal sur métal constitués d'une bague intérieure rectifiée sphériquement logée dans une bague extérieure correspondante sans aucun élément roulant.
Les systèmes d'auto-alignement UNI, MINI et EXALIGN de GGB réduisent les contraintes et les frottements dus au désalignement de l'arbre, offrant un micro-ajustement automatique, une fiabilité accrue, une durée de vie plus longue et des coûts d'exploitation réduits pour les...
Grâce à notre suite d’outils en ligne, nous aidons les ingénieurs de conception à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus précise.
Notre outil de localisation des points de vente et des distributeurs en ligne permet aux visiteurs de trouver aisément le point de vente Timken le plus proche, ainsi que les distributeurs de roulements agréés, partout dans le monde.
Trouver un distributeur
Trouver un bureau de vente
Demander un devis
Contacter Timken