Production d’électricité et énergies renouvelables

S’adapter aux besoins de l’innovation

Sous l’impulsion des centres de données, de l’électrification et des transports, la demande mondiale d’énergie est en pleine croissance. Ces mutations macroéconomiques incitent les industries à améliorer leur efficacité, à maîtriser leurs coûts et à accélérer la réalisation de leurs projets.

Portée par nos clients, qui formulent sans cesse de nouvelles exigences en matière de transmission de puissance mécanique et de mouvement industriel, notre innovation joue un rôle essentiel tandis que ces industries poursuivent leur marche vers la transformation de notre façon de fournir de l’énergie au monde.

Relever certains des défis les plus difficiles de la Terre

Le vent : prolonger les cycles de vie

Les parcs éoliens transforment l’énergie brute du vent produite par les pales des turbines en énergie cinétique. Pour assurer un fonctionnement fiable même dans les conditions les plus extrêmes de la planète, des systèmes de propulsion sans entretien sont indispensables.

Le roulement à rouleaux principaux Timken® Tapered Double Inner (TDI) prolonge la durée de vie et améliore les performances de certaines des plus grandes éoliennes au monde. Nous proposons également des systèmes de lubrification automatique conçus pour les éoliennes, ainsi que des accouplements à grande vitesse et des limiteurs de couple. Pour la maintenance courante ou les réparations critiques, nos techniciens de maintenance hautement qualifiés assurent une assistance fiable sur site.

Catalogues et documentation sur l’énergie éolienne
Contactez-nous

Solaire : Suivre la course du soleil pour capter son énergie

Les centrales solaires doivent optimiser l’exposition en suivant la course du soleil grâce à des systèmes d’engrenages de précision, mais les vibrations dues aux vents violents peuvent user rapidement ces engrenages. Pour maintenir des coûts énergétiques bas, les engrenages doivent conserver leur stabilité et leur précision pendant des décennies.

Nous nous sommes imposés comme un chef de file des systèmes de suivi solaire de pointe. Les systèmes d’orientation Cone Drive® et les engrenages à vis sans fin à double enveloppe équipent de nombreuses centrales solaires parmi les plus importantes au monde. Ils gèrent efficacement les contraintes de cisaillement, de flexion et de torsion dues au vent, contribuant ainsi à prévenir les dommages structurels et les défaillances prématurées des équipements.

Marées et vagues : Des solutions pour les mers agitées grâce à des procédés de fabrication innovants

Les vagues océaniques peuvent constituer une source d’énergie fiable pour les communautés côtières, mais jusqu’à récemment, les pionniers de ce secteur étaient confrontés à deux obstacles majeurs : les dommages matériels causés par la mer agitée et la complexité et le coût élevés des solutions de fabrication fonctionnelles.

Rollon a mis au point une vis à billes qui révolutionne le calcul de l’énergie marémotrice. Cette vis massive, capable de supporter une force de 8 000 kilonewtons, agit comme un actionneur mécanique pour compenser les variations de marée et maintenir les convertisseurs d’énergie houlomotrice dans une position optimale. Pour développer cette technologie, les ingénieurs de Nadella ont mis à profit leur expertise des procédés de fabrication et conçu un outillage spécifique permettant d’usiner des composants de cette taille.

Logo des systèmes de lubrification BEKA
Logo GGB
Logo Des-Case
Logo de Lagersmit
Logo PT Tech
Logo de Philadelphia Gear
Logo iMech

Produits innovants de production d’énergie

Roulement à rouleaux principaux Timken® à double intérieur conique (TDI) : Rendre l’énergie éolienne plus viable

Avec l’essor des éoliennes, les roulements à rouleaux sphériques (RRS) de l’arbre principal ont connu une usure plus rapide. La poussée axiale transmise aux engrenages a également contribué à leur usure. Les fabricants d’éoliennes se sont alors tournés vers nous pour trouver un roulement capable de remplacer ces roulements défectueux et d’allonger la durée de vie des turbines.

Le palier d’arbre principal TDI est le fruit de ce partenariat. Il offre une durée de vie prolongée et des performances système améliorées pour les éoliennes à trois points de fixation. Il est conçu pour remplacer directement les roulements à rouleaux sphériques d’arbre principal, en utilisant le logement existant.

Un palier d’arbre primaire TDI préchargé réduit considérablement les frottements et les encrassements, ainsi que les contraintes excessives sur les bords, problèmes courants avec les paliers à roulements à billes à course réduite (SRB). Grâce à la réduction de l’usure et des débris, le palier a une durée de vie plus longue. Les paliers TDI augmentent également la rigidité du système, réduisant la poussée axiale dans la transmission de 67 %, ce qui diminue l’usure du palier et prolonge la durée de vie des composants de la transmission.