Les roulements à billes montés Timken série U offrent des performances fiables et une installation aisée pour une large gamme d’applications industrielles. Grâce à leur large bague intérieure, ces roulements assurent une stabilité supérieure de l’arbre et supportent des charges importantes avec des vibrations minimales. La série U propose plusieurs options de blocage, notamment une vis de blocage et une bague excentrique, garantissant une fixation sûre de l’arbre même dans les environnements les plus exigeants. Dotés de systèmes d’étanchéité performants et d’une lubrification de haute qualité, les roulements Timken série U résistent à la contamination et prolongent leur durée de vie, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
Roulements à billes montés Timken série U avec étanchéité avancée pour protéger contre les contaminants et graisse de qualité supérieure pour un fonctionnement fluide et des intervalles de lubrification prolongés.