Roulements à billes montés résistants à la corrosion Timken ®

Conçus avec des matériaux résistants à la corrosion, un lubrifiant de qualité alimentaire et un insert de roulement à billes avec joint IP69K, nos roulements à billes montés résistants à la corrosion supportent les lavages intensifs et une variété de contaminants humides et secs. Résultat ? Une fiabilité accrue qui contribue à prolonger la durée de vie des roulements, à améliorer la disponibilité de la production et, surtout, à renforcer la sécurité alimentaire.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Minimiser les temps d’arrêt
  • Prévenir la contamination
  • Protection de la sécurité alimentaire
  • Environnements humides

Vos défis

  • Minimiser les temps d’arrêt
  • Prévenir la contamination
  • Protection de la sécurité alimentaire
  • Environnements humides

Nos solutions

Les roulements à billes montés résistants à la corrosion Timken supportent les lavages agressifs et une variété de contaminants humides et secs.

Avantages

  • Inserts de roulement à billes en acier inoxydable avec blocage par vis de réglage, cage métallique et joint à double lèvre pour une protection accrue contre les infiltrations.
  • Boîtiers disponibles en polymère ou en acier inoxydable pour tous les styles de montage
  • Construction hygiénique et cage métallique pour une sécurité alimentaire accrue
  • Conçu pour des températures de fonctionnement comprises entre -20°C et 100°C (-4°F et 212°F)

Applications clés

  • Éplucheurs
  • Débonneurs
  • Mélangeurs
  • Convoyeurs
  • Trancheuses
  • paneurs
  • Machines d’embouteillage

Ressources