Bestehend aus einer robusten Metallrückseite und einer Sinterbronzeschicht, die mit einer PTFE- oder hochleistungsfähigen thermoplastischen Antifriktionsbeschichtung imprägniert ist – für geringe Reibung, außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, anpassbare Designs und wartungsarme Leistung.
Die aus thermoplastischem Material gefertigten und im Spritzgussverfahren hergestellten Engineered Plastics-Lager von GGB ermöglichen flexible Konstruktionen und bieten geringe Reibung, ausgezeichnete Verschleiß- und Stoßfestigkeit sowie ein geringes Gewicht und schmierungsfreie Leistung sowohl unter trockenen als auch unter geschmierten Bedingungen für...
Verfügt über eine filamentgewickelte, epoxidimprägnierte Glasfaserrückseite mit reibungsarmen, verschleißfesten PTFE-Auskleidungen, um eine hohe Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und dauerhafte, formstabile Leistung zu gewährleisten.
Für anspruchsvolle Umgebungen bietet GGB mit seinem breiten Sortiment an Metall- und Bimetalllagern eine langlebige, korrosionsbeständige Leistung, die für hohe Belastungen und Stoßfestigkeit ausgelegt ist und so die Zuverlässigkeit bei rauen Anwendungen verbessert.
Die Polymerbeschichtungen von GGB bieten selbstschmierenden, korrosionsbeständigen tribologischen Schutz und sind in verschiedenen Polymermatrizes erhältlich, um branchenübergreifend maßgeschneiderte Belastbarkeit und Temperaturleistung zu gewährleisten.
Die Aurora-Produktlinie umfasst über 30 Serien von Kugelgelenken und Kugelgelenken – die größte Auswahl der Branche.
Die sphärischen Gleitlager (SPBs) von Timken, auch Buchsen genannt, sind Metall-auf-Metall-Lager, die aus einem sphärisch geschliffenen Innenring bestehen, der in einem passenden Außenring ohne Wälzkörper untergebracht ist.
Die selbstausrichtenden Baugruppen UNI, MINI und EXALIGN von GGB reduzieren Spannungen und Reibung durch Wellenfehlausrichtung – und bieten so eine automatische Mikrojustierung, höhere Zuverlässigkeit, längere Lebensdauer und niedrigere Betriebskosten für anspruchsvolle Anwendungen.
Mit unserer Suite an Online-Tools helfen wir Konstruktionsingenieuren, smarter, schneller und präziser zu arbeiten.
Unser Online-Tool zur Suche nach Vertriebsstellen und Händlern ermöglicht es Besuchern, weltweit mühelos die nächstgelegene Timken-Vertriebsstelle sowie autorisierte Lagerhändler zu finden.
Einen Händler finden
Vertriebsbüro finden
Angebot anfordern
Kontaktieren Sie Timken