Konstruktion

Unterstützung der Branchen, die die Welt prägen

Die Bauindustrie spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau unserer Welt, und die dafür eingesetzten Baumaschinen stehen vor großen Herausforderungen. Dazu gehören die Bewältigung hoher Lasten, Stöße und Vibrationen sowie die Einwirkung rauer Umweltbedingungen wie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und extremer Temperaturen. Es ist daher unerlässlich, dass die Maschinenkomponenten diesen Bedingungen standhalten und dabei zuverlässig funktionieren – und das ohne häufige Wartung oder Betriebsunterbrechungen.

Unser Lösungsportfolio unterstützt Bauunternehmen bei der Konstruktion und Fertigung dieser leistungsstarken Maschinen, optimiert die Wartungsintervalle und trägt dazu bei, dass eine wichtige Branche weiter voranschreitet.

Konstruierte Lösungen zur Reduzierung von Ersatzkosten, Arbeitsaufwand und Ausfallzeiten

Aushubgeräte: Gebaut für höchste Beanspruchung

Kettenbagger und Planierraupen arbeiten unter extremen Belastungen, ständigen Vibrationen und permanenter Verschmutzung – Bedingungen, die keine Kompromisse zulassen. Diese Schwerlastmaschinen sind auf kompakte, schmutzresistente Komponenten angewiesen, die hohen Belastungen, Wellendurchbiegungen, oszillierenden Bewegungen und häufigen Richtungswechseln standhalten.

Wir liefern speziell entwickelte Lösungen, die für extreme Einsatzbedingungen ausgelegt sind und Betreibern helfen, die Produktivität aufrechtzuerhalten, die Lebensdauer zu verlängern und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Unser Portfolio umfasst fortschrittliche Kegel- und Zylinderrollenlager mit Oberflächenveredelung, Pendelrollenlager zur Kompensation von Fluchtungsfehlern, Aurora® Pendelgleitlager und GGB DX® /GAR- MAX®- Buchsen – allesamt für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung unter härtesten Betriebsbedingungen konzipiert.

Erdbewegungsmaschinen: Konstruierte Lösungen für extreme Anforderungen

Erdbewegungsmaschinen sind das Herzstück von Bau-, Infrastruktur- und Erschließungsprojekten. Radlader, Grader und Fertiger müssen auch unter hohen Lasten, wechselnden Geschwindigkeiten und unter Einwirkung von Staub, Schutt und Feuchtigkeit zuverlässig funktionieren. In diesen Umgebungen sind die Langlebigkeit der Komponenten und eine gleichbleibende Leistung entscheidend für die Einhaltung des Projektzeitplans und den optimalen Betrieb der Maschinen.

Wir erfüllen diese Anforderungen mit verbesserten internen Geometrien, ES-Beschichtungen, fortschrittlichen Buchsen und hochtemperaturbeständigen, abgedichteten Lagereinheiten, die für eine langlebige und zuverlässige Leistung ausgelegt sind, damit Ihre Aufträge reibungslos ablaufen.

Baumaschinen: Entwickelt für Präzision

Baggerlader, Teleskoplader und Kompaktlader müssen bei schweren Lasten, sich wiederholenden Bewegungen und ständigen Richtungswechseln präzise gesteuert werden können. Um Genauigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit zu gewährleisten, setzen diese Maschinen auf robuste Komponenten, die für den dauerhaften Einsatz unter hoher Belastung ausgelegt sind.

Unsere Lösungen umfassen oberflächenoptimierte Kegelrollen, kraftstoffsparende Zylinderlager, leistungsdichte Geometrien, Aurora® – Gelenkköpfe und GGB® – Verbundbuchsen, die für einen reibungslosen Betrieb, ein reaktionsschnelles Handling und eine lange Lebensdauer in unterschiedlichsten Anwendungen sorgen.

BEKA Lubrication Systems Logo
Des-Case-Logo
PT Tech by Timken Logo
Torsionskontrolle
Lagersmit-Logo
GGB-Logo
Torsionskontrolle

BEKA EP-1 Progressives Schmiersystem

Die richtige Schmierung zum richtigen Zeitpunkt und über die gesamte Lebensdauer einer Maschine hinweg ist von unschätzbarem Wert. Lager, Ketten und Zahnräder halten dadurch deutlich länger. Es bilden sich Fettringe, die Schmutz und Feuchtigkeit fernhalten. Durchgebrannte Dichtungen gehören der Vergangenheit an.

Unsere automatischen Schmiersysteme sind so konstruiert, dass sie den reibungslosen Betrieb wichtiger Erdbewegungs- und Baumaschinen gewährleisten.

Die BEKA EP-1 ist eine elektrisch betätigte Pumpe für die progressive Schmierung mit bis zu drei unabhängig voneinander arbeitenden Schmierauslässen. Da die Pumpe für das Fördern von Fetten der Klassen NLGI-000 bis NLGI-2 geeignet ist, eignet sie sich ideal für ein breites Anwendungsspektrum.