Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Ein Jahrhundert Expertise

Seit die Gebrüder Wright bewiesen haben, dass es möglich ist, hat die Luftfahrt die Anforderungen an Ingenieur- und Fertigungsteams weltweit deutlich erhöht. Menschenleben hängen von diesen Anwendungen ab. Jedes Bauteil muss höchsten Ansprüchen genügen.

Timken® – Lager sind das Herzstück der Flugzeugentwicklung. Unsere Geschichte reicht bis zu den ersten Flugmaschinen zurück. Heute spielen unsere Luft- und Raumfahrtteams eine entscheidende Rolle für die globale Transportsicherheit und Fluginnovation – und dieser wichtige Auftrag treibt all unser Handeln an.

Flugzeughersteller vertrauen auf Timken-Produkte für alles – von Triebwerken über Fahrwerke bis hin zu Kabinenausstattungen. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie ein stetig wachsendes Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für Luft- und Raumfahrtunternehmen auf allen Plattformen.

Ein Partner für alle Plattformen

Kommerzielle Luftfahrt: Sicheres Reisen gewährleisten

Unsere Keramik-Hybridlager helfen Motorenherstellern, die Emissionen drastisch zu reduzieren, und jeden Tag landen Tausende von Flugzeugen sicher auf Timken-Kegelrollenlagern.

Mit steigender Zahl von Reisenden suchen Flugzeughersteller nach kompromissloser Qualität.

Dieses Versprechen haben wir seit 1935 eingelöst, als die Douglas DC-3 die kommerzielle Reisewelt revolutionierte, und unsere Ingenieure gestalten auch weiterhin die Zukunft der Luftfahrt.

Hubschrauber: Die Grenzen des Fliegens erweitern

Hubschrauberkonstrukteure wollen schneller und weiter fliegen als je zuvor – und unsere Investitionen in die Luft- und Raumfahrt helfen ihnen dabei, diese Ziele zu erreichen. Unsere Keramik-Hybridlager können das Lagergewicht um bis zu 20 % reduzieren. Das bedeutet, dass Ihre neue Plattform schneller fliegen, mehr Last tragen und in anspruchsvolleren Umgebungen operieren kann.

Ein neuer Hubschrauber benötigt heutzutage typischerweise rund 30 verschiedene Wälzlageranwendungen, und wir bieten branchenführende Lösungen für jede einzelne davon. Unser Team ist kundenorientiert und verfügt über nicht weniger als 85 Jahre Erfahrung im Bereich Drehflügler.

Weltraum & LEO: Extreme Bedingungen mit entschlossener Partnerschaft meistern

Ob es sich um ein NASA-Vorzeigeprojekt oder einen kleinen Satelliten handelt, Weltraumanwendungen erfordern ein anderes Maß an Ingenieurskompetenz: höchste Präzision, extreme Widerstandsfähigkeit und Lösungen, die der extremen Hitze, den Vibrationen und der Beschleunigung bei Startvorgängen standhalten können.

Wir können kundenspezifische Konstruktionen und Fertigungen mit Toleranzen anbieten, die Sie nirgendwo sonst auf der Welt finden – oder wir können Standardteile mithilfe unserer eigens entwickelten Syber-Modellierungswerkzeuge identifizieren.

Unsere optimierten Prozesse und erweiterten Kapazitäten helfen New-Space-Kunden, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit in Einklang zu bringen, und unser funktionsübergreifender Ansatz trägt dazu bei, die Vorlaufzeiten zu minimieren.

Aurora Logo
GGB Logo
bii logo

Innovative Luft- und Raumfahrtprodukte

Hybrid-Keramiklager:
Verbesserung der Flugzeugleistung

Unsere Keramik-Hybridlager optimieren die Leistung in der Luft- und Raumfahrt für eine neue Ära des Fliegens. Durch die Kombination von Stahlringen mit Wälzkörpern aus Siliziumnitrid sind diese Lager leichter, robuster und bieten im Vergleich zu Ganzstahllagern eine bessere Leistung bei hohen Drehzahlen und Temperaturen. Im zunehmenden Wettbewerb um höhere Effizienz bei Flugzeugtriebwerken, Generatoren, Anlassern und Hubschraubergetrieben verschafft unsere Investition in Hybridlager den Entwicklern neuer Plattformen einen entscheidenden Vorteil.