Mancare si bautura

Amploare, Siguranță, Inovație

Fabricație sigură, eficientă și igienică: este vitală pentru sănătatea clienților și a publicului dumneavoastră — precum și pentru viabilitatea afacerii dumneavoastră. Deși standardele de siguranță fără compromisuri joacă un rol central, timpul de funcționare profitabil este, de asemenea, indispensabil. Pentru a fi cu un pas înaintea acestor cerințe, echipamentele trebuie să fie suficient de robuste pentru a face față provocărilor zilnice ale spălărilor chimice, temperaturilor ridicate și randamentului rapid.

Înțelegem reglementările FDA și USDA, precum și cerințele IP69K. Cu peste un secol de expertiză în inginerie și un portofoliu complet de produse și servicii premium pentru alimente și băuturi, colaborăm cu producători de echipamente și procesatori de alimente de top din întreaga lume pentru a inova următoarea generație de aplicații sigure pentru alimente.

Linii de produse premium pentru producție sigură pentru alimente

Manipulare și ambalare: Promovarea calității și siguranței pentru operațiuni de mare randament

Când procesați camioane cu ingrediente perisabile, nu există loc pentru perioade de nefuncționare neplanificate. Transportoarele care mută produsul dintr-o etapă în alta, rezervoarele de spălare sanitară, basculantele cu un singur pivot, echipamentele de dimensionare, sortare, cântărire și utilajele de ambalare trebuie să se miște lin și sincron către obiectivul final: un produs de calitate, gata de raft pentru consumatori.

Produsele noastre strălucesc în acest domeniu. Rulmenții Timken® Poly- Round® și carcase din oțel inoxidabil, transmisiile cu angrenaje Cone Drive® cu protecție IP69K și liniile și capetele de bară Rollon® multi-mișcare au ajutat producătorii de alimente să hrănească în siguranță populațiile în creștere timp de decenii.

Prelucrare termică: Reducerea costurilor de întreținere

Orice bucătar știe că cele mai periculoase momente din bucătărie (atât pentru oameni, cât și pentru mâncare) implică temperaturi ridicate sau temperaturi extreme scăzute – iar atunci când industrializezi aceste procese, miza crește dramatic. Cuptoarele, friteuzele, boilerele, aparatele de gătit cu abur, chillerele și congelatoarele prezintă medii dure și solicitante pentru angajații care le întrețin, precum și pentru piesele care le mențin în funcțiune.

În colaborare cu clienți din industria alimentară de-a lungul deceniilor, am dezvoltat o gamă de soluții, inclusiv rulmenți fără lubrifiere și întreținere, concepuți pentru a rezista la temperaturi extreme și transmisii cu angrenaje cu grad de protecție IP69K.

Rezultatul? Linii de producție mai eficiente. Rezultate de calitate superioară. Liniște sufletească sporită pentru dumneavoastră și personalul dumneavoastră.

Prelucrare mecanică: Eficientizarea bucătăriei moderne

Ce este necesar pentru a transforma camioanele pline de ingrediente crude în alimente procesate, convenabile, pe care clienții dumneavoastră le cunosc și le iubesc? Extruderele, mixerele, mașinile de curățat carne, mașinile de dezosat, feliatoarele și alte mașini la scară industrială reduc la minimum timpul în bucătăriile de astăzi, preparând mâncarea înainte ca aceasta să ajungă acolo.

Pentru a vă ajuta să puneți în practică această propunere de valoare, am dezvoltat o gamă largă de soluții: rulmenți și lanțuri rezistente la coroziune, rulmenți fără lubrifiere, cuplaje de schimb drop-in și multe altele.

De ce? Pentru că, cu cât lucrurile se mișcă mai rapid și mai fiabil în unitatea dumneavoastră, cu atât mai puțin timp trebuie să petreacă clienții în bucătărie.

Produse inovatoare pentru siguranța alimentară

Rulment cu bile Timken® IP69K igienic montat:
O colaborare premiată cu clienții

Uneori, colaborările noastre cu clienții au ca rezultat produse noi și inovatoare care ridică ștacheta pentru o întreagă industrie – aceasta este povestea rulmentului cu bile montat igienic IP69K.

Acești rulmenți complet din oțel inoxidabil au un grad de protecție împotriva apei și prafului IP69K, fără capac de capăt etanș, într-un design conform FDA. Unitatea dispune de un flinger cu o etanșare cu trei buze care deviază contaminanții și protejează etanșarea de pulverizarea la presiune înaltă. Această inovație elimină necesitatea unui capac de capăt, ceea ce înseamnă că operatorii pot spăla rulmentul cu pulverizări directe la presiune înaltă. Unitatea este, de asemenea, proiectată pentru a conține complet lubrifiantul în interior, reducând în același timp potențialul de pătrundere a contaminanților.

Rulmentul cu bile montat igienic IP69K a fost onorat cu premiul „Excelență în inovație în designul de produs” din partea Asociației Specialiștilor în Rulmenți.