Construcții

Sprijinirea industriilor care modelează lumea

Industria construcțiilor joacă un rol vital în construirea lumii din jurul nostru, iar echipamentele grele care alimentează aceste lucrări se confruntă cu provocări semnificative, inclusiv gestionarea sarcinilor grele, a șocurilor și vibrațiilor și expunerea la condiții de mediu dure, cum ar fi murdăria, praful, umiditatea și temperaturile extreme. Asigurarea faptului că componentele utilajelor pot rezista la aceste condiții, rămânând în același timp fiabile – și făcând acest lucru fără întreținere frecventă sau întreruperi operaționale – este esențială.

Portofoliul nostru de soluții sprijină constructorii în proiectarea și fabricarea acestor utilaje solicitante, optimizând intervalele de întreținere și menținând o industrie vitală în mișcare.

Soluții proiectate pentru reducerea costurilor de înlocuire, a manoperei și a timpilor de nefuncționare

Echipamente de excavare: Construite pentru solicitări grele

Excavatoarele pe șenile și buldozerele funcționează sub sarcini intense, vibrații constante și contaminare neîncetată – condiții care nu lasă loc de compromisuri. Aceste echipamente de mare tonaj depind de componente compacte, rezistente la resturi, capabile să gestioneze sarcini severe, deformarea arborelui, mișcarea oscilantă și schimbările frecvente de direcție.

Oferim soluții proiectate pentru a funcționa în aceste condiții extreme, ajutând operatorii să își mențină productivitatea, să extindă durata de viață și să reducă timpii de nefuncționare neplanificați. Portofoliul nostru include rulmenți avansați cu role conice și cilindrice cu îmbunătățiri ale suprafeței, rulmenți sferici cu role proiectați pentru a gestiona nealinierea, rulmenți sferici cu alunecare Aurora® și bucșe proiectate GGB DX® /GAR- MAX® – fiecare construită pentru a oferi durabilitate și performanță fiabilă în condiții dure de funcționare.

Echipamente de terasament: Soluții inginerești pentru lucrări extreme

Utilajele de terasament funcționează în centrul proiectelor de construcții, infrastructură și dezvoltare a șantierelor. Încărcătoarele frontale, autogrederele și finisoarele trebuie să funcționeze fiabil în condiții de sarcini mari, viteze fluctuante și expunere la praf, resturi și umiditate. În aceste medii, durabilitatea componentelor și performanța constantă sunt esențiale pentru menținerea proiectelor la termen și funcționarea echipamentelor la eficiență maximă.

Susținem aceste cerințe cu geometrii interne îmbunătățite, acoperiri ES, bucșe avansate și unități de rulmenți etanșate la temperaturi ridicate, concepute pentru performanțe fiabile și de lungă durată, pentru a vă menține proiectele în mișcare.

Mașini de construcții: Proiectate pentru precizie

Încărcătoarele excavatoare, încărcătoarele telescopice și încărcătoarele compacte trebuie să ofere un control precis în timpul manipulării sarcinilor grele, a mișcărilor repetitive și a schimbărilor constante de direcție. Pentru a menține precizia, siguranța și timpul de funcționare, aceste mașini se bazează pe componente robuste, proiectate să funcționeze constant în aplicații cu solicitări mari.

Soluțiile noastre includ role conice cu suprafață îmbunătățită, rulmenți cilindrici cu consum redus de combustibil, geometrii cu densitate mare de putere, capete de bară Aurora® și bucșe compozite GGB® care ajută la asigurarea unei funcționări line, a unei manevrabilități rapide și a unei durate lungi de viață în diverse aplicații.

Sigla BEKA Lubrication Systems
Logo-ul Des-Case
Sigla PT Tech de la Timken
Controlul torsiunii
Sigla Lagersmit
Sigla GGB
Controlul torsiunii

Sistem de lubrifiere progresivă BEKA EP-1

Există multe de spus pentru cantitatea corectă de lubrifiere la momentul potrivit, în mod constant pe durata de viață a unei mașini. Rulmenții, lanțurile și roțile dințate durează mai mult. Se formează coliere de grăsime pentru a păstra murdăria și umezeala. Sigiliile suflate devin un lucru din trecut.

Sistemele noastre automate de lubrifiere sunt proiectate pentru a menține în mișcare utilajele esențiale de terasament și construcții.

BEKA EP-1 este o pompă acționată electric pentru lubrifiere progresivă, cu până la trei ieșiri de lubrifiere care funcționează independent. Deoarece pompa este potrivită pentru pomparea de vaseline de la NLGI-000 la NLGI-2, este ideală pentru o gamă largă de aplicații.