Cale ferată

Tehnologie avansată care răspunde momentului

Calea ferată menține economiile în mișcare. Acolo unde roata se întâlnește cu șina, acolo se adună kilometrii – și fiecare kilometru contează. În centrul fiecărui set de roți se află un sistem proiectat cu precizie: rulmenți, carcase, garnituri, inele de susținere și unsori – toate lucrând la unison pentru a oferi performanțe line, sigure și punctuale.

În anii 1920, rulmenții noștri au transformat confortul și siguranța pasagerilor feroviari și au rezolvat problema cutiei fierbinți atât pentru trenurile de marfă, cât și pentru cele de pasageri. Până în 1970, inginerii Timken proiectaseră un rulment pentru Train à Grande Vitesse din Franța, care putea rezista la viteze mult peste cerințele ambițioase ale clientului – și ne-a asigurat poziția pe piața feroviară europeană.

Astăzi, tehnologia Timken continuă să promoveze eficiența și sustenabilitatea feroviară la nivel mondial, ajutând trenurile electrice de pasageri și liniile de marfă din întreaga lume să crească economia de combustibil, să depășească limitele de viteză, să crească capacitatea de încărcare și să reducă întreținerea.

Urmărirea a peste un secol de inovație

Transport feroviar de marfă: Reducerea costurilor de operare, cu o rotație eficientă pe rând

Într-o lume cu o populație în creștere și presiuni tot mai mari asupra mediului, calea ferată rămâne cea mai sustenabilă modalitate de transport a bunurilor esențiale. Cu toate acestea, operatorii feroviari se confruntă cu creșterea costurilor cu combustibilul și infrastructura.

Timp de un secol, am colaborat cu industria pentru a reduce costurile prin îmbunătățirea eficienței, siguranței și fiabilității ansamblurilor de roți ale trenurilor de marfă. Familia de rulmenți cu role articulate multifuncționale „AP” de la Timken – standardul de aur pe piață – oferă asistență completă, inclusiv inginerie, instruire și recondiționare a rulmenților. În plus, etanșările Timken EcoTurn® ajută la economisirea a mii de galoane de combustibil anual, iar inelele de susținere universale Sure- Fit® elimină pierderile de inele de susținere în valoare de milioane de dolari.

Transportul feroviar de pasageri: Reducerea nivelului de stres pentru oameni și planetă

Într-o eră a congestiei traficului și a volatilității climatice, milioane de oameni din întreaga lume își doresc ușurința și ușurința ecologică de a călători cu trenul până la destinație – iar guvernele răspund cu investiții în proiecte feroviare de mare viteză și tehnologii feroviare avansate.

Timp de decenii, rulmenții noștri cu putere mare și consum redus de combustibil au ajutat producătorii de pe piețele industriale să economisească energie, iar noi aplicăm aceeași tehnologie și în domeniul feroviar. Rulmenții Timken® AP continuă să evolueze, pe măsură ce colaborăm cu operatorii pentru a le atinge obiectivele. Astăzi, rulmenții noștri GGB® deservesc și o gamă largă de aplicații feroviare, inclusiv sisteme de cuplare, rampe și uși pentru pasageri, pantografe, balamale și puncte de pivotare.

Sigla BEKA Lubrication Systems
Sigla GGB

Produse feroviare inovatoare

Ansambluri de rulmenți integrate Timken ® AP-2TM

Rulmentul nostru Timken AP-2 patentat răspunde cerințelor tot mai mari ale transportului feroviar: sarcini sporite, viteze sporite și o durată de viață mai lungă a roților.

Designul său compact încorporează mai puține componente și reduce greutatea rulmenților. De fapt, utilizarea rulmenților AP-2 în locul unui rulment AP poate reduce greutatea unui vagon cu câteva sute de livre. De asemenea, oferă siguranță și fiabilitate îmbunătățite și funcționează la temperaturi de funcționare mai scăzute și cuplu mai mic.

Integrat cu designuri inovatoare de etanșare Timken și colivii polimerice, rulmenții AP-2 de la Timken pot oferi beneficii semnificative în materie de eficiență energetică, oferind în același timp operatorilor feroviari performanțe de neegalat.

Rânduri de rulmenți Timken AP2