Generarea de energie și energia regenerabilă

Scalare pentru a satisface nevoile inovației

Impulsionată de centrele de date, electrificare și transporturi, cererea globală de energie este în creștere. Aceste schimbări macroeconomice pun presiuni asupra industriilor pentru a crește eficiența, a limita costurile și a accelera termenele proiectelor.

Impulsați de clienții noștri, care stabilesc constant noi cerințe pentru transmisia mecanică a puterii și mișcarea industrială, inovația noastră joacă un rol esențial pe măsură ce aceste industrii își continuă marșul către transformarea modului în care alimentăm lumea.

Abordarea unora dintre cele mai dificile provocări de pe Pământ

Vântul: Prelungirea ciclurilor de viață

Parcurile eoliene transferă energia brută a vântului de la palele turbinelor la un generator. Pentru a face acest lucru în mod fiabil în unele dintre cele mai dificile condiții de pe planetă, soluțiile de propulsie care nu necesită întreținere sunt esențiale.

Rulmentul principal Timken® Tapered Double Inner (TDI) pentru arborele principal prelungește ciclurile de viață și îmbunătățește performanța unora dintre cele mai mari turbine din lume. De asemenea, oferim sisteme automate de lubrifiere concepute pentru turbine eoliene, precum și cuplaje de mare viteză și limitatoare de cuplu. Când vine vorba de întreținere de rutină sau reparații critice, tehnicienii noștri de service înalt calificați oferă asistență fiabilă la fața locului.

Cataloage și literatură despre energia eoliană
Contactaţi-ne

Solar: Urmărirea soarelui pentru a-i capta energia

Câmpurile solare trebuie să maximizeze expunerea prin urmărirea soarelui folosind sisteme de angrenaje precise, însă vibrațiile cauzate de vânturile puternice pot uza rapid un set de angrenaje. Pentru a menține costurile energiei scăzute, angrenajele trebuie să își mențină stabilitatea și precizia timp de decenii întregi.

Ne-am impus ca lideri în sisteme avansate de urmărire solară. Mecanismele de rotire Cone Drive® și angrenajele melcate cu înveliș dublu echipează multe dintre cele mai mari centrale solare de mare tonaj din lume. Acestea gestionează cu expertiză solicitările de forfecare, încovoiere și torsiune cauzate de vânt — ajutând la prevenirea deteriorării structurale și a defecțiunii premature a echipamentelor.

Maree și valuri: Soluții pentru mări agitate cu procese de fabricație inovatoare

Valurile oceanice pot fi o sursă de energie fiabilă pentru comunitățile de coastă, dar până de curând, pionierii din acest sector se confruntau cu două obstacole majore: deteriorarea echipamentelor cauzată de mările agitate și complexitatea și costul ridicat al soluțiilor de fabricație care funcționează.

Rollon a dezvoltat un șurub cu bile care schimbă calculul energiei mareelor. Șurubul masiv, care suportă până la 8.000 de kilonewtoni, acționează ca un actuator mecanic pentru a compensa ciclurile de variație a mareelor, menținând convertoarele de energie a valurilor în poziții optimizate în apă. Pentru a dezvolta această tehnologie, inginerii Nadella și-au folosit cunoștințele aprofundate despre procesele de fabricație și au dezvoltat scule speciale capabile să prelucreze componente de această scară.

Sigla BEKA Lubrication Systems
Sigla GGB
Logo-ul Des-Case
Sigla Lagersmit
Sigla PT Tech
Sigla Philadelphia Gear
Sigla iMech

Produse inovatoare de generare a energiei

Rulment cu role conice duble interioare Timken® pentru arborele principal (TDI): Facem energia eoliană mai viabilă

Pe măsură ce turbinele eoliene au crescut la proporții gigantice, rulmenții sferici cu role (SRB) utilizați pentru arborele principal s-au deteriorat mai repede. Împingerea axială transmisă componentelor de acționare a roților dințate a cauzat și uzura acestora. Producătorii de turbine s-au adresat nouă pentru un rulment care să poată înlocui acei rulmenți defecți și să prelungească durata de viață a turbinei.

Rulmentul arborelui principal TDI este rezultatul acestui parteneriat, oferind o durată de viață extinsă a rulmentului și performanțe îmbunătățite ale sistemului pentru turbinele eoliene montate în trei puncte. Este conceput ca un înlocuitor drop-in pentru rulmenții sferici cu role (SRB) ai arborelui principal, utilizând carcasa existentă.

Un rulment TDI preîncărcat pentru arborele principal reduce semnificativ derapajul, deteriorarea prin mâner și încărcarea pe muchii, comune la roțile cu suspensie spate (SRB). Deoarece există mai puțină uzură și resturi, rulmentul durează mai mult. Rulmenții TDI cresc, de asemenea, rigiditatea sistemului, reducând forța axială în transmisia cu angrenaj cu 67% – ceea ce reduce, de asemenea, uzura rulmentului și prelungește durata de viață a componentelor transmisiei cu angrenaj.