Rulmenții cu bile cu contact unghiular Timken sunt concepuți pentru aplicații care necesită viteză mare și manipulare combinată a sarcinilor. Acești rulmenți prezintă un unghi de contact unic, care le permite să suporte atât sarcini radiale, cât și axiale. Ingineria avansată Timken asigură o rigiditate superioară, frecare redusă și performanță optimizată în condiții solicitante. Disponibili în configurații cu un singur rând și cu două rânduri, rulmenții cu bile cu contact unghiular Timken oferă o durabilitate și o fiabilitate excepționale pentru industriile în care precizia și eficiența sunt esențiale.
Rulmenți cu bile cu contact unghiular Timken proiectați pentru sarcini radiale și axiale combinate