Rulmenții cu bile cu canelură adâncă Timken rezistenți la coroziune sunt proiectați să funcționeze fiabil în medii dure, unde umiditatea, substanțele chimice și contaminanții pot compromite rulmenții standard. Având o construcție din oțel inoxidabil și opțiuni avansate de etanșare, acești rulmenți oferă o protecție superioară împotriva ruginii și coroziunii, menținând în același timp capacitatea de mare viteză și frecarea redusă. Ideali pentru procesarea alimentelor și băuturilor și alte industrii solicitante, rulmenții rezistenți la coroziune Timken ajută la extinderea duratei de viață a echipamentelor, la reducerea costurilor de întreținere și la asigurarea unei performanțe constante în condiții dificile.
Rulmenți cu bile cu canelură adâncă Timken rezistenți la coroziune, construiți cu componente din oțel inoxidabil și lubrifiant de calitate alimentară