Automatyzacja zmienia sposób, w jaki działa świat, od metod wykonywania operacji ratujących życie, po metody produkcji niezbędnych produktów, takich jak półprzewodniki.
Firma CGI, lider na rynku rozwiązań przekładni precyzyjnych, dołączyła niedawno do portfolio marek spółki Timken, zwiększając jej możliwości w zakresie sterowania ruchem i zdolności odpowiadania na potrzeby coraz bardziej zautomatyzowanej przyszłości. Założona w 1967 roku firma CGI jest ceniona za wysoce zaawansowane rozwiązania wspierające innowacje w wysoko regulowanych branżach, takich jak medycyna i lotnictwo.
Budowanie pozycji lidera w zakresie ruchu przemysłowego
Dzięki przejęciom marek Cone Drive w 2018 r. i SPINEA w 2022 r., firma Timken powiększyła ofertę precyzyjnych przekładni dla automatyzacji – na dzień dzisiejszy drugiego co do wielkości rynku końcowego firmy. Połączony dorobek tych marek w zakresie przekładni harmonicznych, cykloidalnych i ślimakowych pozwolił firmie Timken zwiększyć jej udział na rynkach końcowych, takich jak robotyka przemysłowa, zautomatyzowane pojazdy i komunikacja satelitarna.
Obszerna wiedza, jaką marka CGI oferuje w zakresie inżynierii, prototypowania, wewnętrznych testów i produkcji precyzyjnej, uzupełnia istniejące możliwości firm Cone Drive i SPINEA i poszerza ofertę precyzyjnych przekładni Timken o zminiaturyzowane rozwiązania o średnicy od 0,39 cala (10 mm) do 8 cala (203,2 mm).
Mniejsze rozmiary dają możliwość zastosowania precyzyjnych przekładni na przykład w robotach chirurgicznych, urządzeniach pozycjonujących laser lotniczy i urządzeniach przetwarzających, które hodują kryształy krzemu używane do produkcji półprzewodników. Choć produkty CGI mają miniaturowe gabaryty, są projektowane i produkowane z wykorzystaniem tych samych, zorientowanych na klienta kryteriów, stosowanych przez inżynierów w stosunku do całej oferty łożysk i ruchu przemysłowego Timken.
„Nasza kultura i propozycja wartości są bardzo podobne do tych oferowanych przez spółki Timken, Cone Drive i SPINEA” – mówi Tim Pirie, dyrektor ds. technologii CGI. „Motorem napędowym naszych innowacji są klienci, a innowacje te są zakorzenione w naszej bogatej wiedzy z zakresu technologii przekładni, zarządzających wysokim momentem obrotowym w zastosowaniach, w których precyzja ma kluczowe znaczenie. Światowej klasy rozwiązywanie problemów i współpraca są częścią naszego DNA i dlatego klienci widzą w nas partnera ich własnych zespołów badawczo-rozwojowych i inżynieryjnych.
„Motorem napędowym naszych innowacji są klienci, a innowacje te są zakorzenione w naszej bogatej wiedzy z zakresu technologii przekładni, zarządzających wysokim momentem obrotowym w zastosowaniach, w których precyzja ma kluczowe znaczenie”.
TIM Pirie
, dyrektor ds. technologii, CGI Inc.
Historia pionierskich rozwiązań
CGI, która działa na rynku przekładni od niemalże 60 lat, powstała jako spółka California Gear and Instrument, obsługując początkowo dwie główne branże: przemysł lotniczy i wyroby medyczne. Jednym z pierwszych klientów firmy było laboratorium Jet Propulsion Laboratory agencji NASA, pracujące nad systemami przekładni statków kosmicznych pierwszej generacji. Podobnie jak produkty firmy Timken, rozwiązania marki CGI były wykorzystane w misjach Apollo, podczas których ludzie pierwszy raz w historii wylądowali na księżycu. Wczesne wysoko precyzyjne przekładnie CGI o wysokim momencie obrotowym sprawdziły się idealnie na rozwijającym się rynku wyrobów medycznych, który w latach 70. XX wieku był świadkiem tworzenia pierwszych narzędzi do chirurgii ortopedycznej.
„Dziś zabiegi tego typu uważane są za rutynowe, ale w tamtych czasach operacje kości, na przykład podczas procedury wymiany kolana, stanowiły duże wyzwanie” – mówi Pirie. „Pomogliśmy branży zaprojektować i wyprodukować pierwsze ortopedyczne urządzenia medyczne i narzędzia chirurgiczne. Dziś pracujemy w podobny sposób przy projektach robotów chirurgicznych, które są na wczesnych etapach rozwoju, wciąż nieograniczone konwencjami. Powstaje coś zupełnie nowego, co naprawdę sprzyja innowacjom”.
Spółka CGI prowadzi obecnie współpracę z wiodącym na świecie innowacyjnym producentem robotów medycznych, używanych w minimalnie inwazyjnych operacjach, gwarantujących szybszy powrót pacjenta do zdrowia i ułatwiających wykonywanie biopsji, mających na celu wczesne wykrycie raka płuc.
Od 2022 roku, przy użyciu robotów tego klienta chirurdzy przeprowadzili ponad 14 milionów zabiegów chirurgicznych, w tym pierwszą na świecie zdalną operację wykonaną na odległość ponad 8000 kilometrów, dzielącą Rzym od Pekinu. W każdym z tych zabiegów, w układzie napędowym urządzeń wykorzystane były przekładnie CGI.
Oprócz chirurgii, technologie CGI wspierają automatyzację urządzeń nowej generacji do pomiarów laboratoryjnych. Jedne z najpotężniejszych miniaturowych przekładni wspomagają sztuczne serce w pompowaniu krwi do obiegu, przedłużając w ten sposób życie osobom z zaawansowaną niewydolnością serca.
„Rozwiązania te wymagają wysokiego poziomu regulacji i dyscypliny – dodaje Pirie. „Nasi klienci mają dużo wiary i głębokie zaufanie do naszych możliwości technicznych, ponieważ chcą abyśmy byli częścią tych innowacji, co wiele mówi o naszej pozycji lidera w branży sterowania ruchem”.
Innowacje firmy Timken w zakresie ruchu przemysłowego zwiększają wydajność i trwałość we wszystkich obszarach automatyzacji, w tym robotyki przemysłowej. Przekładnie precyzyjne Cone Drive są stosowane w robotach i kobotch usprawniających produkcję, a rozwiązania ruchu liniowego Rollon sprawiają, że skomplikowane roboty potrafią „chodzić”.
„Motorem napędowym naszych innowacji są klienci, a innowacje te są zakorzenione w naszej bogatej wiedzy z zakresu technologii przekładni, zarządzających wysokim momentem obrotowym w zastosowaniach, w których precyzja ma kluczowe znaczenie”.