Automatizarea remodelează modul în care funcționează lumea, influențând totul, de la modul în care sunt efectuate intervențiile chirurgicale ce salvează vieți până la modul în care sunt fabricate produsele esențiale, cum ar fi semiconductorii.
CGI, lider de piață în soluții de angrenaje de precizie, s-a alăturat recent portofoliului de mărci care dezvoltă capacitățile Timken de control al mișcării, pentru a răspunde nevoilor unui viitor din ce în ce mai automatizat. Fondată în 1967, compania CGI este bine-văzută și apreciată pentru soluțiile sale de înaltă tehnologie, care susțin inovația în industrii extrem de reglementate, cum ar fi medicina și industria aerospațială.
Ne dezvoltăm rolul de lider în domeniul mișcării industriale
Odată cu achiziționarea Cone Drive, în 2018, și a SPINEA, în 2022, Timken a adăugat la portofoliul său soluții de angrenaje de precizie pentru automatizare, care este acum a doua cea mai mare piață finală a companiei. Experiența lor colectivă în soluții de angrenaje armonice, cicloidale și melcate a determinat dezvoltarea companiei Timken pe piețele finale, cum ar fi robotica de fabrică, vehiculele automatizate și comunicațiile prin satelit.
Adăugarea experienței extinse a CGI în proiectare, prototipare, testare internă și producție de precizie completează capacitățile existente la Cone Drive și SPINEA – și extinde portofoliul Timken de echipamente de precizie cu soluții miniaturizate de măsurare de 0,39 in. (10 mm) – 8 in. (203,2 mm).
Dimensiunile mai mici permit angrenarea de precizie în aplicații precum roboții chirurgicali, dispozitivele aerospațiale de poziționare cu laser și echipamentele de procesare care cresc cristale de siliciu, utilizate în fabricarea semiconductorilor. Deși produsele CGI se află la capătul de dimensiuni mai mici al portofoliului, sunt proiectate și fabricate cu aceeași abordare orientată spre client, pe care inginerii Timken o aplică în cadrul întregii oferte de rulmenți și produse de mișcare industrială.
„Cultura și propunerea noastră de valoare sunt foarte asemănătoare cu cele ale Timken, Cone Drive și SPINEA”, a declarat Tim Pirie, tehnolog șef la CGI. „Inovația noastră este stimulată de clienți și este înrădăcinată în cunoștințele noastre profunde despre tehnologia angrenajelor care gestionează un cuplu mare, în aplicații în care precizia este esențială. Rezolvarea problemelor de clasă mondială și colaborarea se află în ADN-ul nostru, motiv pentru care clienții au ajuns să ne vadă ca pe o extensie a propriilor echipe de cercetare și dezvoltare și de proiectare.”
„Inovația noastră este stimulată de clienți și este înrădăcinată în cunoștințele noastre profunde despre tehnologia angrenajelor care gestionează un cuplu mare, în aplicații în care precizia este esențială.”
Tim Pirie
, tehnolog șef, CGI Inc.
Moștenire a „premierelor”
Având aproape 60 de ani de influență în domeniul soluțiilor de angrenaje, CGI a fost înființată sub numele de California Gear and Instrument, deservind inițial două piețe principale: dispozitive aerospațiale și dispozitive medicale. Unul dintre primii clienți ai companiei a fost Jet Propulsion Laboratory al NASA, care se ocupa de sistemele cu angrenaje ale primei generații de nave spațiale. Precum soluțiile oferite de Timken, soluțiile CGI au permis realizarea misiunilor Apollo, care i-au dus pe primii oameni pe Lună. Precizia mare a angrenajelor CGI, care au cuplu mare, a fost bine tradusă pe piața dispozitivelor medicale, care, în anii 1970, a dezvoltat primele instrumente pentru chirurgia ortopedică.
„Acum se consideră a fi rutină, dar lucrul cu oasele la acel moment a fost o provocare și a făcut ca procedurile, cum ar fi înlocuirea genunchiului, să fie dificile”, a spus Pirie. „Am ajutat industria să proiecteze și să producă primele dispozitive medicale ortopedice și instrumente chirurgicale. Acum, munca noastră cu designerii de robotică chirurgicală este asemănătoare, deoarece este în fază incipientă, iar aceștia nu sunt obligați legal prin convenție. Ei creează ceva complet nou, iar acest lucru este într-adevăr favorabil inovației.”
Astăzi, CGI colaborează cu un inovator de vârf în domeniul roboților medicali care permit intervenții chirurgicale minim invazive, pentru o recuperare mai rapidă a pacienților, și biopsii mai ușoare, care ajută la detectarea mai devreme a cancerului pulmonar.
Din 2022, chirurgii au efectuat peste 14 milioane de proceduri chirurgicale, utilizând roboții acestui client, inclusiv la prima intervenție chirurgicală din lume, la distanță, efectuată de la o distanță de 5.000 de mile, de la Roma la Beijing. Fiecare dintre aceste proceduri a fost susținută de soluțiile de angrenaje CGI.
Pe lângă chirurgie, tehnologiile CGI susțin automatizarea în echipamente de testare de laborator, de ultimă generație. Unele dintre cele mai puternice cutii de viteze în miniatură ajută, de asemenea, inimile artificiale să antreneze circulația sângelui și să prelungească viața persoanelor care trăiesc cu insuficiență cardiacă avansată.
„Reglementarea și rigoarea din jurul tuturor acestora este de nivel înalt”, a adăugat Pirie. „Clienții noștri au un nivel înalt de încredere în capacitatea noastră tehnică de a ne implica în aceste inovații, ceea ce spune foarte mult despre poziția noastră de lider în controlul mișcării.”
Inovația Timken în domeniul mișcării industriale îmbunătățește eficiența și sustenabilitatea în toate domeniile automatizării, inclusiv în robotica industrială. Soluțiile de angrenaje de precizie de la Cone Drive dotează roboți și co-boți care eficientizează producția, iar soluțiile de mișcare liniară ale Rollon permit roboților sofisticați să „meargă”.
„Inovația noastră este stimulată de clienți și este înrădăcinată în cunoștințele noastre profunde despre tehnologia angrenajelor care gestionează un cuplu mare, în aplicații în care precizia este esențială.”