Biała Księga
Odpowiedni smar zapewniający długotrwałe działanie turbin wiatrowych
Doug Lucas, zaawansowany technolog inżynierii
Klienci zwracają się do firmy Timken z uwagi na naszą obszerną wiedzę i doświadczenie, a branża energetyki wiatrowej nie jest tu wyjątkiem – każdy element konstrukcji turbiny ma wpływ na ogólny wynik.
Weźmy pod uwagę smarowanie łożyska wału głównego: Ma ono kluczowe znaczenie dla wydłużenia żywotności turbiny wiatrowej i zminimalizowania kosztów konserwacji, dlatego od niemalże 20 lat pracujemy nad zrozumieniem różnic między wydajnością smaru w tych zastosowaniach.
Od lat inżynierowie firmy Timken prowadzą imponujące badania nad porównaniem smarów do turbin wiatrowych. W naszym najnowszym artykule chcieliśmy wyjaśnić, dlaczego jeden zwykły smar działa lepiej niż inny, mimo że – na papierze – wydaje się, że powinno być odwrotnie.
Te dwa powszechnie używane, popularne smary do turbin wiatrowych opisane w tym artykule to smar o niskiej lepkości [smar A] i smar o wysokiej lepkości [smar B]. Początkowo spodziewaliśmy się, że smar A skróci żywotność łożyska, jako że lepkość smaru jest proporcjonalna do grubości warstwy, co wpływa na współczynnik lambda lub separację elementów w łożysku.
Odkryliśmy jednak, że smar A sprawdza się lepiej od smaru B, działając przy 40% momentu obrotowego i o 15°C niższych temperaturach. W testach trwałości łożysk smar A dał ponad 1,65 raza dłuższą trwałość w porównaniu ze smarem B.
Na podstawie naszych testów doszliśmy do wniosku, że ilość, rodzaj i konsystencja smaru mają wpływ na moment roboczy i temperaturę łożysk wału głównego napędzanego energią wiatru. Pomimo tego, że dla smaru A obliczono niższy współczynnik lambda i zmierzono mniejszą grubość powłoki, smar ten może mieć nadal lepszą wydajność w danym zastosowaniu w porównaniu ze smarem o wyższej lepkości.
Informacje o Dougu Lucasie
Doug Lucas jest od 15 lat członkiem zespołu inżynierów ds. zastosowań energii wiatrowej firmy Timken. W tym czasie pomagał tworzyć jednostkę biznesową spółki zajmującą się energią wiatrową, identyfikując wyzwania branżowe i współpracując z klientami nad ich rozwiązywaniem. Od 2016 r. kontynuuje tę spuściznę w roli zaawansowanego technologa inżynierii, współpracując z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną nad opracowywaniem standardów projektowania przekładni turbin wiatrowych oraz udzielając wskazówek kierownikom produktu i zespołom inżynierskim firmy Timken w zakresie rozwoju technologii energetyki wiatrowej.
Obserwuj Douga Lucasa w serwisie LinkedIn
Published: 2021/11/19