Bilgilendirme Yazısı
Kalıcı Rüzgar Türbini Performansı İçin Doğru Gres
Doug Lucas, İleri Mühendislik Teknologu
Müşteriler, derin bilgi birikimimiz ve deneyimimiz için Timken’e geliyor. Rüzgar enerjisi sektörü de farklı değil; türbin tasarımındaki her unsur toplam sonuçta bir fark yaratıyor.
Ana mil rulmanının yağlanmasını düşünün: Bu, rüzgar türbininin ömrünü uzatmak ve bakım maliyetlerini en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bu uygulamalarda gres performansı arasındaki farkları anlamak için yaklaşık 20 yıldır çalışıyoruz.
Yıllar içinde Timken mühendisleri, rüzgar türbini greslerini karşılaştıran mükemmel araştırmalar ortaya koydu. En son makalemizde, kağıt üzerinde tam tersi olması gerekiyormuş gibi görünse de, yaygın olarak kullanılan bir gresin neden diğerinden daha iyi performans gösterdiğini açıklamak istedik.
Bu yazıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan iki popüler rüzgar gresi, düşük viskoziteli bir gres [Gres A] ve yüksek viskoziteli bir gres [Gres B] içerir. Gres viskozitesi, bir rulmandaki lambda oranını veya elemanların ayrılmasını etkileyen film kalınlığı ile orantılı olduğundan, Gres A’nın daha kısa rulman ömrüne yol açmasını bekliyorduk.
Vardığımız sonuç, Gres A’nın, torkun %40’ı ve 15°C daha düşük sıcaklıklarda çalışan Gres B’den daha iyi performans göstermesi oldu. Rulman ömrü testlerinde, Gres A, Gres B’ye kıyasla 1,65 kattan daha fazla ömürle sonuçlandı.
Testlerimize dayanarak, rüzgar enerjisi ana mil rulmanlarının çalışma torku ve sıcaklıklarında gres miktarının, tipinin ve tutarlılığının hepsinin rol oynadığı sonucuna vardık. Gres A, daha düşük bir lambda oranı hesaplamasına ve daha düşük film kalınlığı ölçmesine rağmen, daha yüksek viskoziteli gres ile karşılaştırıldığında, uygulama performansının iyileşmesini sağlayabilir.
Bilgilendirme Yazısını Okuyun
15 yıldır Timken’in rüzgar enerjisi uygulama mühendisliği ekibinin bir üyesi olan Doug Lucas, şirketin rüzgar enerjisi işine öncülük etmesine yardımcı oldu, sektör zorluklarını tespit etti ve bunları çözmek için müşterilerle birlikte çalıştı. 2016 yılından bu yana, rüzgar türbini dişli kutusu tasarım standartları geliştirmek için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ile birlikte çalışarak ve rüzgar enerjisi teknolojisini ilerletirken Timken ürün yöneticilerine ve mühendislik ekiplerine rehberlik sağlayarak, ileri mühendislik teknolojisi uzmanı rolünde bu mirası sürdürdü.
Published: 2021/11/19