Akcesoria łożyskowe Timken ®

Akcesoria łożyskowe Timken ® umożliwiają bezpieczniejszą i wydajniejszą obsługę oraz montaż łożysk, co pozwala ograniczyć ryzyko uszkodzenia podzespołów — zwłaszcza przy dużych obciążeniach lub trudnych warunkach pracy, gdzie bezpieczeństwo i wymogi ochrony mają kluczowe znaczenie.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

Montaż i demontaż łożysk może być czasochłonny i trudny – zwłaszcza gdy części ściśle przylegają do wału, są narażone na zanieczyszczenia lub muszą być serwisowane w krótkich odstępach czasu. Niewłaściwe obchodzenie się z łożyskami lub ich montaż może spowodować uszkodzenie łożysk i wałów, skrócenie ich żywotności i nieplanowane przestoje.

Twoje wyzwania

Montaż i demontaż łożysk może być czasochłonny i trudny – zwłaszcza gdy części ściśle przylegają do wału, są narażone na zanieczyszczenia lub muszą być serwisowane w krótkich odstępach czasu. Niewłaściwe obchodzenie się z łożyskami lub ich montaż może spowodować uszkodzenie łożysk i wałów, skrócenie ich żywotności i nieplanowane przestoje.

Nasze rozwiązania

Akcesoria łożyskowe Timken pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i powtarzalność konserwacji, wspierając prawidłowy montaż, demontaż i niezawodne mocowanie łożysk. Opcje obejmują:

  • Nagrzewnice indukcyjne łożysk o niskiej częstotliwości: Kontrolowane nagrzewanie indukcyjne rozszerza łożyska i inne komponenty do montażu – zapewnia szybszy i bardziej spójny montaż. Bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa dla pieców, łaźni olejowych i palników, która pomaga ograniczyć emisję oparów i zużycie oleju. Cyfrowa elektronika optymalizuje cykl i automatycznie rozmagnesowuje po każdym cyklu nagrzewania.
  • Ściągacze hydrauliczne i mechaniczne: Narzędzia do demontażu części wciskanych – w tym łożysk, kół, tulei, przekładni i pasów – z jednoczesną ochroną komponentów podczas demontażu. Ściągacze hydrauliczne zapewniają większą siłę i autonomiczne usuwanie, natomiast ściągacze mechaniczne oferują prostsze i bardziej ekonomiczne podejście dzięki samocentrującej konstrukcji.
  • Tuleje adapterowe, nakrętki i podkładki: Używane razem do montażu łożysk stożkowych na wałach cylindrycznych za pomocą tulei stożkowych. Zespoły te umożliwiają bezpieczny i wydajny montaż oraz ułatwiają konserwację i demontaż, chroniąc łożyska i wały przez długi czas.
  • — Nakrętki hydrauliczne (HMV/HMVC) : zapewniają kontrolowany montaż/demontaż — pomagając zmniejszyć ryzyko uszkodzenia łożysk lub powiązanych podzespołów, jednocześnie zwiększając kontrolę podczas montażu.

Korzyści

Akcesoria łożyskowe Timken® usprawniają konserwację łożysk poprzez wspieranie prawidłowych procedur montażu, demontażu i montażu. Zmniejszając ryzyko uszkodzenia podczas obsługi i serwisowania, akcesoria te mogą pomóc wydłużyć żywotność łożysk i wałów, poprawić niezawodność sprzętu i zwiększyć efektywność konserwacji.

Kluczowe zastosowania

Montaż, demontaż i mocowanie łożysk w:

  • Lotnictwo i kosmonautyka
  • Produkcja przemysłowa
  • Morskie i offshore
  • Górnictwo
  • Poza autostradą

Zasoby