Accesorios para rodamientos Timken®

Los accesorios para rodamientos Timken® facilitan una manipulación y un montaje de los rodamientos más seguros y eficientes, lo que ayuda a reducir el riesgo de daños en los componentes, especialmente en condiciones de funcionamiento adversas o de alta carga, donde los requisitos de seguridad y protección son fundamentales.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

La instalación y extracción de rodamientos puede ser laboriosa y compleja, especialmente cuando las piezas se ajustan con precisión al eje, están expuestas a la contaminación o deben revisarse en intervalos de mantenimiento cortos. Un manejo o montaje inadecuado puede dañar los rodamientos y los ejes, acortar su vida útil y provocar paradas no planificadas.

Sus desafíos

La instalación y extracción de rodamientos puede ser laboriosa y compleja, especialmente cuando las piezas se ajustan con precisión al eje, están expuestas a la contaminación o deben revisarse en intervalos de mantenimiento cortos. Un manejo o montaje inadecuado puede dañar los rodamientos y los ejes, acortar su vida útil y provocar paradas no planificadas.

Nuestras soluciones

Los accesorios para rodamientos Timken contribuyen a que el mantenimiento sea más seguro y repetible, ya que facilitan la correcta instalación, extracción y retención fiable de los rodamientos. Las opciones incluyen:

  • Calentadores de cojinetes por inducción de baja frecuencia: Calentamiento por inducción controlado para dilatar cojinetes y otros componentes durante el montaje, lo que permite una instalación más rápida y uniforme. Una alternativa más segura y ecológica a los hornos, baños de aceite y sopletes, que ayuda a reducir los humos y el desperdicio de aceite. La electrónica digital optimiza el ciclo y desmagnetiza automáticamente después de cada ciclo de calentamiento.
  • Extractores hidráulicos y mecánicos: Herramientas para extraer piezas de ajuste a presión, como cojinetes, ruedas, bujes, engranajes y poleas, protegiendo los componentes durante el proceso. Los extractores hidráulicos ofrecen una extracción autónoma y de mayor fuerza, mientras que los extractores mecánicos brindan una solución más sencilla y económica con diseños autocentrantes.
  • Manguitos adaptadores, tuercas y arandelas: Se utilizan conjuntamente para montar cojinetes de orificio cónico en ejes cilíndricos mediante manguitos cónicos. Estos conjuntos permiten un montaje seguro y eficiente, facilitan el mantenimiento y el desmontaje, protegiendo así los cojinetes y los ejes a lo largo del tiempo.
  • — Tuercas hidráulicas (HMV/HMVC) : Proporcionan un montaje/desmontaje controlado, lo que ayuda a reducir la posibilidad de dañar los cojinetes o componentes relacionados, al tiempo que mejora el control durante la instalación.

Beneficios

Los accesorios para rodamientos Timken® facilitan el mantenimiento de los rodamientos al garantizar prácticas adecuadas de instalación, desmontaje y montaje. Al reducir el riesgo de daños durante la manipulación y el servicio, estos accesorios contribuyen a prolongar la vida útil de los rodamientos y los ejes, mejorar la fiabilidad de los equipos y aumentar la eficiencia del mantenimiento.

Aplicaciones clave

Instalación, desmontaje y fijación de rodamientos en:

  • Aeroespacial
  • Fabricación industrial
  • Marina y en alta mar
  • Minería
  • Fuera de carretera

Recursos