Menu

ティムケン®ベアリングアクセサリー

Timken®ベアリングアクセサリは、ベアリングの取り扱いと取り付けをより安全かつ効率的に行うことで、部品の損傷リスクを低減します。特に、安全性と保護要件が極めて重要な高負荷または過酷な運転条件下において効果を発揮します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

ベアリングの取り付けと取り外しは、特に部品がシャフトにしっかりと嵌合している場合、汚染にさらされている場合、または短いメンテナンス時間内に整備する必要がある場合、時間と労力がかかる困難な作業となることがあります。不適切な取り扱いや取り付けは、ベアリングやシャフトの損傷、耐用年数の短縮、予期せぬダウンタイムにつながる可能性があります。

お客様の課題

ベアリングの取り付けと取り外しは、特に部品がシャフトにしっかりと嵌合している場合、汚染にさらされている場合、または短いメンテナンス時間内に整備する必要がある場合、時間と労力がかかる困難な作業となることがあります。不適切な取り扱いや取り付けは、ベアリングやシャフトの損傷、耐用年数の短縮、予期せぬダウンタイムにつながる可能性があります。

当社のソリューション

ティムケンベアリングアクセサリは、適切な取り付け、取り外し、およびベアリングの確実な保持をサポートすることで、メンテナンスの安全性と再現性を向上させます。オプションには以下が含まれます。

  • 低周波誘導ベアリングヒーター: ベアリングやその他の部品を膨張させるための制御された誘導加熱により、より迅速かつ安定した取り付けを実現します。オーブン、オイルバス、トーチに代わる、より安全で環境に優しい代替手段であり、煙や油の無駄を削減します。デジタル電子回路がサイクルを最適化し、各加熱サイクル後に自動的に消磁します。
  • 油圧式および機械式プーラー: ベアリング、ホイール、ブッシュ、ギア、プーリーなどの圧入部品を取り外すための工具で、取り外し作業中に部品を保護するのに役立ちます。油圧式プーラーは、より大きな力で部品を一体的に取り外すことができ、機械式プーラーは、自動センタリング設計により、よりシンプルで経済的な方法を提供します。
  • アダプタースリーブ、ナット、ワッシャー: テーパースリーブを使用して円筒形シャフトにテーパー穴ベアリングを取り付ける際に、これらを組み合わせて使用​​します。これらのアセンブリは、安全かつ効率的な取り付けを可能にし、メンテナンスや取り外しを容易にすることで、ベアリングとシャフトを長期間保護するのに役立ちます。
  • — 油圧ナット(HMV/HMVC) :制御された取り付け/取り外しを提供し、ベアリングや関連部品の損傷の可能性を低減するとともに、取り付け時の制御性を向上させます。

利点

Timken®ベアリングアクセサリは、適切な取り付け、取り外し、および装着作業をサポートすることで、ベアリングのメンテナンスを効率化します。これらのアクセサリは、取り扱いおよびサービス中の損傷リスクを低減することで、ベアリングとシャフトの寿命を延ばし、機器の信頼性を向上させ、メンテナンス効率を高めるのに役立ちます。

主な用途

ベアリングの取り付け、取り外し、固定:

  • 航空宇宙
  • 工業製造業
  • 海洋およびオフショア
  • 鉱業
  • オフロード

リソース