Accessoires pour roulements Timken®

Les accessoires pour roulements Timken® permettent une manipulation et un montage des roulements plus sûrs et plus efficaces afin de réduire les risques d’endommagement des composants, notamment dans des conditions de fonctionnement difficiles ou à charge élevée où les exigences de sécurité et de protection sont essentielles.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

L’installation et le démontage des roulements peuvent s’avérer longs et complexes, notamment lorsque les pièces sont ajustées avec précision sur l’arbre, exposées à des contaminants ou doivent être entretenues dans des délais très courts. Une manipulation ou un montage incorrects peuvent endommager les roulements et les arbres, réduire leur durée de vie et entraîner des arrêts de production imprévus.

Vos défis

L’installation et le démontage des roulements peuvent s’avérer longs et complexes, notamment lorsque les pièces sont ajustées avec précision sur l’arbre, exposées à des contaminants ou doivent être entretenues dans des délais très courts. Une manipulation ou un montage incorrects peuvent endommager les roulements et les arbres, réduire leur durée de vie et entraîner des arrêts de production imprévus.

Nos solutions

Les accessoires pour roulements Timken contribuent à rendre la maintenance plus sûre et plus reproductible en facilitant l’installation, le démontage et le maintien fiable des roulements. Options disponibles :

  • Chauffages de paliers par induction basse fréquence : Chauffage par induction contrôlé pour dilater les roulements et autres composants en vue de leur montage, permettant une installation plus rapide et plus homogène. Alternative plus sûre et plus écologique aux fours, bains d’huile et chalumeaux, cette méthode contribue à réduire les émanations et le gaspillage d’huile. L’électronique numérique optimise le cycle et assure une démagnétisation automatique après chaque cycle de chauffage.
  • Extracteurs hydrauliques et mécaniques : Outils permettant d’extraire les pièces emmanchées à force — roulements, roues, bagues, engrenages et poulies — tout en protégeant les composants lors de l’extraction. Les extracteurs hydrauliques offrent une force d’extraction élevée et un fonctionnement autonome, tandis que les extracteurs mécaniques, grâce à leur système d’autocentrage, constituent une solution plus simple et économique.
  • Manchons adaptateurs, écrous et rondelles : Utilisés ensemble, ces manchons coniques permettent de monter des roulements à alésage conique sur des arbres cylindriques. Ils assurent un montage sûr et efficace, facilitent la maintenance et le démontage, et contribuent ainsi à protéger les roulements et les arbres dans le temps.
  • — Écrous hydrauliques (HMV/HMVC) : Permettent un montage/démontage contrôlé, contribuant ainsi à réduire le risque d’endommager les roulements ou les composants associés tout en améliorant le contrôle lors de l’installation.

Avantages

Les accessoires pour roulements Timken® simplifient la maintenance des roulements en facilitant leur installation, leur démontage et leur montage. En réduisant les risques de dommages lors de la manipulation et de l’entretien, ces accessoires contribuent à prolonger la durée de vie des roulements et des arbres, à améliorer la fiabilité des équipements et à optimiser la maintenance.

Applications clés

Installation, dépose et fixation des roulements dans :

  • Aérospatial
  • fabrication industrielle
  • Marine et offshore
  • Exploitation minière
  • Hors route

Ressources