팀켄 분할형 원통형 마운트 롤러 베어링은 까다로운 환경에서도 손쉬운 설치와 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 유지보수를 간소화하도록 설계된 이 베어링은 주변 장비를 제거하지 않고도 장착할 수 있어 가동 중지 시간과 인건비를 절감합니다. 정밀 가공 부품과 고급 밀봉 옵션을 특징으로 하는 팀켄 분할형 베어링은 열악한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
팀켄 분할형 원통형 마운트 롤러 베어링은 분할형 설계와 받침대, 플랜지, 행거 및 장력 지지대 유형을 갖추고 있습니다.