Cuscinetti reggispinta a rulli conici incrociati Timken ®

I cuscinetti reggispinta a rulli conici incrociati Timken offrono i massimi livelli di precisione di rotazione e rigidità, consentendo al contempo un ingombro ridotto e un risparmio sui costi dei materiali. In grado di resistere a elevati momenti ribaltanti, questi cuscinetti sono ideali per i cuscinetti del piano di macchine utensili, comprese le alesatrici e rettificatrici verticali. Sono inoltre particolarmente adatti a numerose applicazioni con perni e basamenti, dove lo spazio è limitato o è richiesto il baricentro più basso possibile di una massa rotante.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Riduzione dei costi
  • Vincoli di spazio
  • Affidabilità
  • Precisione nel movimento inverso

 

Le tue sfide

  • Riduzione dei costi
  • Vincoli di spazio
  • Affidabilità
  • Precisione nel movimento inverso

 

Le nostre soluzioni

Cuscinetti reggispinta a rulli conici incrociati Timken per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico assiale, posizionamento preciso e design compatto.

 

Benefici

  • Geometria a rulli conici incrociati ottimizzata per un’elevata rigidità assiale e un controllo preciso del carico in dimensioni compatte.
  • Il design incrociato migliora la precisione e la rigidità, e aumenta la rigidità assiale per un posizionamento preciso e un movimento controllato.
  • La robustezza della costruzione e l’allineamento stabile riducono i tempi di inattività imprevisti e la frequenza di sostituzione.
  • Ottieni elevata capacità di carico e precisione in applicazioni con spazio limitato
  • Prestazioni costanti in presenza di inversione di marcia, carichi d’urto e condizioni operative variabili.

 

Applicazioni chiave

  • Tavole rotanti e indicizzatrici di precisione per macchine utensili
  • Alesatrici verticali e orizzontali
  • Macchine per rettifica verticale

 

Risorse