Los rodamientos axiales de rodillos cónicos cruzados Timken ofrecen la máxima precisión de rotación y rigidez, a la vez que ahorran espacio y costes de material. Capaces de soportar altos momentos de vuelco, estos rodamientos son ideales para la mesa de máquinas herramienta, incluidas las mandrinadoras y rectificadoras verticales. Además, son especialmente adecuados para numerosas aplicaciones de pivote y pedestal donde el espacio es limitado o se requiere el centro de gravedad más bajo posible de una masa giratoria.
Rodamientos axiales de rodillos cónicos cruzados Timken para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga axial, posicionamiento preciso y diseño compacto.