팀켄 스러스트 크로스 테이퍼 롤러 베어링은 최고의 회전 정밀도와 강성을 제공하는 동시에 공간과 재료 비용을 절감합니다. 높은 전복 모멘트를 견딜 수 있는 이 베어링은 수직 보링 및 연삭기를 포함한 공작 기계의 테이블 베어링에 이상적입니다. 또한 공간이 제한적이거나 회전체의 무게중심을 최대한 낮춰야 하는 다양한 피벗 및 페데스탈 용도에 특히 적합합니다.
높은 축 방향 하중 지지력, 정밀한 위치 제어 및 컴팩트한 설계가 요구되는 용도에 적합한 Timken 스러스트 크로스 테이퍼 롤러 베어링