Menu

ティムケン®スラストクロステーパーローラーベアリング

ティムケンのスラストクロステーパーローラーベアリングは、省スペースと材料コストの削減を実現しながら、最高レベルの回転精度と剛性を提供します。高い転倒モーメントにも耐えることができるこれらのベアリングは、立形ボーリング盤や研削盤などの工作機械のテーブルベアリングに最適です。また、スペースが限られている場合や、回転体の重心を可能な限り低くする必要がある多くのピボットおよび台座用途にも特に適しています。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • コスト削減
  • スペースの制約
  • 信頼性
  • 逆方向動作時の精度

 

お客様の課題

  • コスト削減
  • スペースの制約
  • 信頼性
  • 逆方向動作時の精度

 

当社のソリューション

ティムケン社製スラストクロステーパーローラーベアリングは、高い軸方向荷重容量、精密な位置決め、コンパクトな設計が求められる用途向けです。

 

利点

  • クロステーパーローラー形状は、コンパクトな筐体寸法内で高い軸方向剛性と精密な荷重制御を実現するために最適化されています。
  • クロスデザインにより精度と剛性が向上し、軸方向の剛性が強化されるため、精密な位置決めと制御された動きが可能になります。
  • 耐久性のある構造と安定したアライメントにより、予期せぬダウンタイムと交換頻度を削減します。
  • 限られたスペースでのアプリケーションにおいて、高い耐荷重性と精度を実現します。
  • 逆転動作、衝撃荷重、および様々な運転条件下でも安定した性能を発揮します。

 

主な用途

  • 工作機械用高精度回転テーブルおよびインデックステーブル
  • 垂直および水平ボーリングミル
  • 立型研削盤

 

リソース