Timken® U-Serie Montagekugellager

Die Timken U-Serie Kugellager bieten zuverlässige Leistung und einfache Montage für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Dank ihres breiten Innenrings gewährleisten diese Lager eine hervorragende Wellenstabilität und bewältigen hohe Belastungen mit minimalen Vibrationen. Die U-Serie bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, darunter Gewindestift und Exzenterring, für eine sichere Wellenbefestigung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit fortschrittlichen Dichtungssystemen und hochwertiger Schmierung sind die Lager der Timken U-Serie resistent gegen Verunreinigungen und verlängern ihre Lebensdauer, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Schwere Lasten
  • Kontamination

Ihre Herausforderungen

  • Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Schwere Lasten
  • Kontamination

Unsere Lösungen

Timken U-Serien-Lager mit fortschrittlicher Abdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen und Premium-Fett für reibungslosen Betrieb und verlängerte Schmierintervalle

Vorteile

  • Funktioniert zuverlässig auch bei hohen Lasten und Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
  • Überlegene Abdichtung und Schmierung zur Reduzierung von Verschleiß und Ausfallzeiten
  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten durch Langlebigkeit und einfache Installation

Wichtige Anwendungen

  • Förderbänder
  • Materialhandhabung
  • Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und -verpackung
  • Ventilatoren und Gebläse
  • Zellstoff und Papier

Ressourcen