Timken ® Korrosionsbeständige montierte Kugellager

Unsere korrosionsbeständigen Lagerkugellager sind aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, mit lebensmittelechtem Schmierstoff und einem Kugellagereinsatz mit IP69K-Dichtung ausgestattet. Sie widerstehen aggressiven Reinigungszyklen und einer Vielzahl von nassen und trockenen Verunreinigungen. Das Ergebnis? Erhöhte Zuverlässigkeit, die die Lagerlebensdauer verlängert, die Produktionsverfügbarkeit verbessert und – vor allem – die Lebensmittelsicherheit erhöht.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Minimierung der Ausfallzeiten
  • Kontamination verhindern
  • Schutz der Lebensmittelsicherheit
  • Feuchte Umgebungen

Ihre Herausforderungen

  • Minimierung der Ausfallzeiten
  • Kontamination verhindern
  • Schutz der Lebensmittelsicherheit
  • Feuchte Umgebungen

Unsere Lösungen

Timken-Korrosionsbeständige Einbaukugellager widerstehen aggressiven Reinigungszyklen und einer Vielzahl von nassen und trockenen Verunreinigungen.

Vorteile

  • Edelstahlkugellagereinsätze mit Stellschraubensicherung, Metallkäfig und Doppellippendichtung für erhöhten Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern
  • Gehäuse in Polymer oder Edelstahl für alle Montagearten erhältlich
  • Hygienische Konstruktion und Metallkäfig für höhere Lebensmittelsicherheit
  • Ausgelegt für Betriebstemperaturen zwischen -20 °C und 100 °C (-4 °F und 212 °F)

Wichtige Anwendungen

  • Schäler
  • Entbeiner
  • Mixer
  • Förderbänder
  • Schneidemaschinen
  • Brote
  • Abfüllmaschinen

Ressourcen