Cuscinetti a sfere a sezione sottile Timken ®

La linea di cuscinetti di precisione a sezione sottile di Timken offre elevata precisione e design a basso profilo nelle configurazioni standard in acciaio inossidabile o acciaio al cromo. Questa linea comprende configurazioni a gola profonda e a contatto angolare, con caratteristiche speciali disponibili per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni.

Questi cuscinetti svolgono un ruolo fondamentale nella robotica, nei sistemi di inseguimento solare e nelle apparecchiature di diagnostica per immagini medicali, poiché offrono elevata precisione, basso attrito e capacità di carico in design estremamente compatti e leggeri.

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Tolleranze di precisione: conformi a ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) per un’elevata accuratezza di funzionamento.
  • Selezione dei materiali: le opzioni standard includono acciaio inossidabile 440C e acciaio al cromo 52100.
  • Piste di scorrimento superfinite: offrono una finitura superficiale liscia per ridurre l’attrito interno e le vibrazioni.
  • Palline di alta qualità: le palline di grado 5 o superiore ottimizzano la scorrevolezza del rotolamento.
  • Fermagli: varie configurazioni e materiali per soddisfare le esigenze prestazionali

Le tue sfide

Le nostre soluzioni

Benefici

  • Tolleranze di precisione: conformi a ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) per un’elevata accuratezza di funzionamento.
  • Selezione dei materiali: le opzioni standard includono acciaio inossidabile 440C e acciaio al cromo 52100.
  • Piste di scorrimento superfinite: offrono una finitura superficiale liscia per ridurre l’attrito interno e le vibrazioni.
  • Palline di alta qualità: le palline di grado 5 o superiore ottimizzano la scorrevolezza del rotolamento.
  • Fermagli: varie configurazioni e materiali per soddisfare le esigenze prestazionali

Applicazioni chiave

  • Articolazioni robotiche di precisione
  • Apparecchiature e sistemi di misurazione per semiconduttori
  • Apparecchiature radar e a microonde
  • pannelli solari
  • Sistemi di guida
  • Apparecchiature per diagnostica per immagini

Risorse