Rodamientos de bolas de sección delgada Timken ®

La línea de rodamientos de precisión de sección delgada de Timken ofrece alta precisión y un diseño de bajo perfil en configuraciones estándar de acero inoxidable o acero cromado. Esta línea incluye configuraciones de ranura profunda y contacto angular, con características especiales disponibles para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.

Estos rodamientos desempeñan un papel fundamental en la robótica, los sistemas de seguimiento solar y los equipos de diagnóstico por imagen médica, ya que ofrecen alta precisión, baja fricción y capacidad de carga en diseños extremadamente compactos y ligeros.

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Tolerancias de precisión: cumplen con ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) para una alta precisión de funcionamiento.
  • Selección de materiales: las opciones estándar incluyen acero inoxidable 440C y acero cromado 52100.
  • Pistas de rodadura con acabado superior: proporcionan un acabado superficial liso para reducir la fricción interna y la vibración.
  • Bolas de alta calidad: las bolas de grado 5 o superior optimizan un rodamiento suave.
  • Retenedores: diversas configuraciones y materiales para satisfacer las necesidades de rendimiento.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

  • Tolerancias de precisión: cumplen con ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) para una alta precisión de funcionamiento.
  • Selección de materiales: las opciones estándar incluyen acero inoxidable 440C y acero cromado 52100.
  • Pistas de rodadura con acabado superior: proporcionan un acabado superficial liso para reducir la fricción interna y la vibración.
  • Bolas de alta calidad: las bolas de grado 5 o superior optimizan un rodamiento suave.
  • Retenedores: diversas configuraciones y materiales para satisfacer las necesidades de rendimiento.

Aplicaciones clave

  • Articulaciones robóticas de precisión
  • Equipos y sistemas de medición para semiconductores
  • Equipos de radar y microondas
  • paneles solares
  • Sistemas de guiado
  • Equipos de diagnóstico por imagen médica

Recursos