ティムケン®薄肉ボールベアリング

ティムケンの精密薄肉ベアリングシリーズは、標準的なステンレス鋼またはクロム鋼製で、高精度かつ薄型設計を実現しています。このシリーズには、深溝型およびアンギュラコンタクト型があり、特定の用途要件を満たすための特殊機能も用意されています。

これらのベアリングは、極めて小型軽量な設計でありながら、高精度、低摩擦、高耐荷重性を実現するため、ロボット工学、太陽追尾システム、医療画像機器において重要な役割を果たしています。

メリット

主な用途

  • 高精度公差 – ABEC 5F (ISO P5) または ABEC 7F (ISO P4) に適合し、高い動作精度を実現
  • 材質選択​​ – 標準仕様には、440Cステンレス鋼と52100クロム鋼が含まれます。
  • 超精密仕上げの軌道面 – 滑らかな表面仕上げにより、内部摩擦と振動を低減します。
  • 高品質のボールセット – グレード5以上のボールがスムーズな転がり性能を最適化します
  • リテーナー – 性能ニーズを満たすための様々な形状と材質

お客様の課題

当社のソリューション

利点

  • 高精度公差 – ABEC 5F (ISO P5) または ABEC 7F (ISO P4) に適合し、高い動作精度を実現
  • 材質選択​​ – 標準仕様には、440Cステンレス鋼と52100クロム鋼が含まれます。
  • 超精密仕上げの軌道面 – 滑らかな表面仕上げにより、内部摩擦と振動を低減します。
  • 高品質のボールセット – グレード5以上のボールがスムーズな転がり性能を最適化します
  • リテーナー – 性能ニーズを満たすための様々な形状と材質

主な用途

  • 精密ロボット関節
  • 半導体製造装置および測定システム
  • レーダーおよびマイクロ波機器
  • 太陽光発電パネル
  • ガイダンスシステム
  • 医療画像機器

リソース