팀켄 ® 박형 볼 베어링

팀켄의 정밀 박형 베어링 제품군은 표준 스테인리스강 또는 크롬강 재질로 높은 정밀도와 슬림한 디자인을 제공합니다. 이 제품군은 깊은 홈형 및 각도 접촉형 베어링을 포함하며, 특정 적용 분야의 요구 사항을 충족하는 특수 기능도 제공합니다.

이러한 베어링은 매우 작고 가벼운 설계로 높은 정밀도, 낮은 마찰 및 하중 지지력을 제공하기 때문에 로봇 공학, 태양 추적 시스템 및 의료 영상 장비에서 중요한 역할을 합니다.

이점

주요 응용 분야

  • 정밀 공차 – 높은 작동 정확도를 위해 ABEC 5F(ISO P5) 또는 ABEC 7F(ISO P4) 규격을 충족합니다.
  • 재질 선택 – 기본 제공 재질로는 440C 스테인리스강과 52100 크롬강이 있습니다.
  • 초정밀 가공된 레이스웨이 – 매끄러운 표면 마감으로 내부 마찰과 진동을 줄여줍니다.
  • 고품질 볼 구성 – 5등급 이상의 볼은 부드러운 구름 성능을 최적화합니다.
  • 리테이너 – 성능 요구 사항을 충족하는 다양한 구성 및 재질

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 정밀 공차 – 높은 작동 정확도를 위해 ABEC 5F(ISO P5) 또는 ABEC 7F(ISO P4) 규격을 충족합니다.
  • 재질 선택 – 기본 제공 재질로는 440C 스테인리스강과 52100 크롬강이 있습니다.
  • 초정밀 가공된 레이스웨이 – 매끄러운 표면 마감으로 내부 마찰과 진동을 줄여줍니다.
  • 고품질 볼 구성 – 5등급 이상의 볼은 부드러운 구름 성능을 최적화합니다.
  • 리테이너 – 성능 요구 사항을 충족하는 다양한 구성 및 재질

주요 응용 분야

  • 정밀 로봇 관절
  • 반도체 장비 및 측정 시스템
  • 레이더 및 마이크로파 장비
  • 태양광 패널
  • 안내 시스템
  • 의료 영상 장비

자원