I cuscinetti a rulli conici reggispinta Timken tipo TTHDFL‑V‑Flat sono progettati per un’elevata capacità di carico assiale e prestazioni affidabili in applicazioni industriali impegnative. Caratterizzati da una flangia con sede piatta e rulli conici lavorati con precisione, questi cuscinetti offrono un’eccellente gestione della spinta assiale, un allineamento stabile e un attrito ridotto in condizioni operative gravose. Realizzati con materiali di prima qualità e prodotti con tolleranze ristrette, i cuscinetti TTHDFL‑V‑Flat garantiscono una lunga durata e prestazioni costanti in applicazioni in cui le forze assiali e la durata sono fondamentali. Grazie a un design che semplifica l’installazione e la manutenzione, i cuscinetti a rulli conici reggispinta Timken® tipo TTHDFL‑V‑Flat aiutano i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i team di manutenzione a ottimizzare i tempi di attività, ridurre i costi del ciclo di vita e mantenere la massima efficienza operativa.
Cuscinetti a rulli conici reggispinta Timken TTHDFL‑V‑Flat in configurazione standard o autoallineante