Timken® Typ TTHDFL-V-Flach-Kegelrollenlager

Timken® Kegelrollenlager Typ TTHDFL-V-Flach sind für hohe axiale Belastbarkeit und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen konzipiert. Dank ihrer Flachflanschkonstruktion und präzisionsgefertigten Kegelrollen bieten diese Lager eine hervorragende Axialkraftaufnahme, stabile Ausrichtung und reduzierte Reibung unter extremen Betriebsbedingungen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit engen Toleranzen hergestellt, gewährleisten die TTHDFL-V-Flachlager eine lange Lebensdauer und konstante Leistung in Anwendungen, bei denen axiale Kräfte und Langlebigkeit entscheidend sind. Durch ihre einfache Installation und Wartung unterstützen die Timken® Kegelrollenlager Typ TTHDFL-V-Flach OEMs und Wartungsteams dabei, die Anlagenverfügbarkeit zu optimieren, die Lebenszykluskosten zu senken und eine maximale Betriebseffizienz zu gewährleisten.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Übermäßige Hitze und Abnutzung
  • Platzbeschränkungen
  • Ausfallzeiten unter schwierigen Bedingungen
  • Ausrichtungsprobleme

Ihre Herausforderungen

  • Übermäßige Hitze und Abnutzung
  • Platzbeschränkungen
  • Ausfallzeiten unter schwierigen Bedingungen
  • Ausrichtungsprobleme

Unsere Lösungen

Timken TTHDFL‑V‑Flache Kegelrollenlager in Standard- oder selbstausrichtender Ausführung

Vorteile

  • Eine echte Rollbewegung reduziert die Reibung und sorgt so für einen kühleren Betrieb.
  • Hohe Belastbarkeit bei kompakten Abmessungen
  • Robustes Design gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die präzise konische Konstruktion gewährleistet Stabilität unter dynamischen Belastungen.

Wichtige Anwendungen

  • Zahnradantriebe
  • Schwere Maschinen
  • Drehsysteme

Ressourcen