Roulements à rouleaux coniques de butée plats Timken® de type TTHDFL-V

Les butées à rouleaux coniques Timken® de type TTHDFL-V-Flat sont conçues pour supporter des charges axiales élevées et offrir une fiabilité à toute épreuve dans les applications industrielles les plus exigeantes. Grâce à leur bride à siège plat et à leurs rouleaux coniques usinés avec précision, ces roulements garantissent une excellente capacité de charge axiale, un alignement stable et un frottement réduit, même dans des conditions d’utilisation intensives. Fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et avec une grande précision, les roulements TTHDFL-V-Flat offrent une longue durée de vie et des performances constantes dans les applications où les forces axiales et la robustesse sont essentielles. Leur conception simplifie l’installation et la maintenance, permettant ainsi aux équipementiers et aux équipes de maintenance d’optimiser la disponibilité des équipements, de réduire les coûts du cycle de vie et de maintenir une efficacité opérationnelle maximale.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Chaleur et usure excessives
  • Contraintes d’espace
  • Temps d’arrêt dans des conditions difficiles
  • Problèmes de désalignement

Vos défis

  • Chaleur et usure excessives
  • Contraintes d’espace
  • Temps d’arrêt dans des conditions difficiles
  • Problèmes de désalignement

Nos solutions

Roulements à rouleaux coniques à butée plate Timken TTHDFL-V en configurations standard ou auto-aligneuses

Avantages

  • Le mouvement de roulement réel réduit la friction pour un fonctionnement plus froid.
  • Capacité de charge élevée dans un format compact
  • Sa conception robuste garantit sa fiabilité dans des environnements exigeants.
  • Sa conception conique de précision assure la stabilité sous charges dynamiques.

Applications clés

  • Engrenages
  • Machinerie lourde
  • Systèmes rotatifs

Ressources