Los rodamientos de rodillos cónicos axiales Timken tipo TTHDFL-V-Flat están diseñados para ofrecer una alta capacidad de carga axial y un rendimiento fiable en aplicaciones industriales exigentes. Con un diseño de brida de asiento plano y rodillos cónicos mecanizados con precisión, estos rodamientos proporcionan una excelente capacidad de manejo axial, una alineación estable y una fricción reducida en condiciones de funcionamiento de alta exigencia. Fabricados con materiales de primera calidad y con tolerancias estrictas, los rodamientos TTHDFL-V-Flat ofrecen una larga vida útil y un rendimiento constante en aplicaciones donde las fuerzas axiales y la durabilidad son fundamentales. Gracias a un diseño que simplifica la instalación y el mantenimiento, los rodamientos de rodillos cónicos axiales Timken® tipo TTHDFL-V-Flat ayudan a los fabricantes de equipos originales y a los equipos de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad, reducir los costes del ciclo de vida y mantener la máxima eficiencia operativa.
Rodamientos axiales de rodillos cónicos Timken TTHDFL‑V‑Flat en configuraciones estándar o autoalineables.