I cuscinetti a rulli cilindrici di precisione Timken per macchine utensili sono progettati per offrire rigidità, precisione e durata eccezionali per applicazioni di movimentazione lineare e mandrini ad alte prestazioni. Realizzati con tolleranze ristrette e geometria interna ottimizzata, questi cuscinetti riducono al minimo l’eccentricità radiale e le vibrazioni, consentendo una finitura superficiale superiore e ripetibilità nelle operazioni di fresatura, rettifica e tornitura. Prodotti con materiali di prima qualità e componenti trattati termicamente, i cuscinetti a rulli cilindrici di precisione Timken mantengono un precarico costante e una stabilità termica sotto carichi pesanti e ad alte velocità, aiutando i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i costruttori di macchine a massimizzare la produttività, la qualità dei pezzi e il tempo di attività complessivo delle apparecchiature.
I nostri cuscinetti a rulli cilindrici di precisione per azionamenti a vite sono caratterizzati da una combinazione di rulli cilindrici assiali e rullini radiali. Questa configurazione esclusiva contribuisce a gestire i carichi provenienti da più direzioni durante il funzionamento ad alta velocità. Sono disponibili diverse versioni per adattarsi a diverse tipologie di azionamenti a vite.
I cuscinetti a rulli cilindrici di precisione Timken presentano un design integrato che include un anello interno a forma di L, una rondella per l’albero, un anello esterno, due gruppi di gabbie a rulli reggispinta e una fila radiale a pieno riempimento. Ciò si traduce in un’unità facile da installare con una precisione di funzionamento superiore, una temperatura di esercizio inferiore e una rumorosità ridotta grazie alla classe di precisione P4.