Rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión Timken® para máquinas herramienta

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión Timken para máquinas herramienta están diseñados para ofrecer una rigidez, precisión y durabilidad excepcionales en aplicaciones de husillo y movimiento lineal de alto rendimiento. Fabricados con tolerancias estrictas y geometría interna optimizada, estos rodamientos minimizan la excentricidad radial y la vibración, lo que permite un acabado superficial superior y una mayor repetibilidad en operaciones de fresado, rectificado y torneado. Fabricados con materiales de primera calidad y componentes tratados térmicamente, los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión Timken mantienen una precarga constante y una estabilidad térmica óptima bajo cargas pesadas y altas velocidades, lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales y a los constructores de maquinaria a maximizar la productividad, la calidad de las piezas y el tiempo de actividad general de los equipos.

Nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión para accionamientos de tornillo combinan rodillos cilíndricos axiales y rodillos de aguja radiales. Esta configuración única ayuda a gestionar las cargas provenientes de múltiples direcciones durante el funcionamiento a alta velocidad. Disponemos de varios diseños para adaptarnos a diferentes tipos de accionamientos de tornillo.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión de Timken presentan un diseño integrado que incluye un anillo interior en forma de L, una arandela de eje, un anillo exterior, dos conjuntos de jaula de rodillos axiales y una hilera radial completa. Esto da como resultado una unidad fácil de instalar con una precisión de funcionamiento superior, una temperatura de operación más baja y un ruido reducido gracias a su clase de precisión P4.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Recursos