Timken Präzisions-Zylinderrollenlager für Werkzeugmaschinen bieten außergewöhnliche Steifigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Spindel- und Linearbewegungsanwendungen. Dank enger Toleranzen und optimierter Innengeometrie minimieren diese Lager Rundlauf und Vibrationen und ermöglichen so eine hervorragende Oberflächengüte und Wiederholgenauigkeit beim Fräsen, Schleifen und Drehen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien und wärmebehandelten Komponenten, gewährleisten Timken Präzisions-Zylinderrollenlager auch unter hohen Belastungen und Drehzahlen eine gleichbleibende Vorspannung und thermische Stabilität. Dies hilft OEMs und Maschinenbauern, Durchsatz, Teilequalität und Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.
Unsere Präzisions-Zylinderrollenlager für Gewindetriebe kombinieren axiale Zylinderrollen mit radialen Nadelrollen. Diese einzigartige Konfiguration ermöglicht die Aufnahme von Belastungen aus verschiedenen Richtungen im Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Verschiedene Ausführungen sind für unterschiedliche Gewindetriebkonstruktionen erhältlich.
Die Präzisions-Zylinderrollenlager von Timken zeichnen sich durch ihre integrierte Bauweise aus, bestehend aus einem L-förmigen Innenring, einer Wellenscheibe, einem Außenring, zwei Schubrollenkäfigen und einer radial vollrolligen Lagerreihe. Dies führt zu einer einfach zu montierenden Einheit mit höchster Laufgenauigkeit, niedrigerer Betriebstemperatur und reduziertem Geräuschpegel gemäß Präzisionsklasse P4.