Roulements à rouleaux cylindriques de précision Timken® pour machines-outils

Les roulements à rouleaux cylindriques de précision Timken pour machines-outils sont conçus pour offrir une rigidité, une précision et une durabilité exceptionnelles, idéales pour les applications de broches et de mouvements linéaires hautes performances. Fabriqués avec des tolérances serrées et une géométrie interne optimisée, ces roulements minimisent le faux-rond radial et les vibrations, garantissant ainsi une finition de surface et une répétabilité supérieures lors des opérations de fraisage, de rectification et de tournage. Composés de matériaux haut de gamme et de composants traités thermiquement, les roulements à rouleaux cylindriques de précision Timken maintiennent une précharge et une stabilité thermique constantes sous fortes charges et à haute vitesse, permettant aux équipementiers et aux constructeurs de machines d’optimiser la productivité, la qualité des pièces et la disponibilité globale des équipements.

Nos roulements à rouleaux cylindriques de précision pour vis sans fin combinent rouleaux cylindriques axiaux et rouleaux à aiguilles radiaux. Cette configuration unique permet de gérer les charges multidirectionnelles lors d’un fonctionnement à haute vitesse. Plusieurs modèles sont disponibles pour s’adapter aux différentes conceptions de vis sans fin.

Les roulements à rouleaux cylindriques de précision Timken bénéficient d’une conception intégrée comprenant une bague intérieure en L, une rondelle d’arbre, une bague extérieure, deux cages à rouleaux de butée et une rangée de rouleaux radiale complète. Il en résulte un roulement facile à installer, offrant une précision de fonctionnement supérieure, une température de fonctionnement plus basse et un niveau sonore réduit grâce à la classe de précision P4.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

Ressources