La différence entre ce roulement à rouleaux coniques et un autre n’apparaît pas au premier regard.
Caractéristiques
- La conception de cône avancée permet de réduire de 30 % la consommation électrique, tout en économisant près de 2 % de carburant.
- Cette conception avec densité de puissance réduit le poids du roulement de 10 à 15 %.
- Grâce au couple de réglage contrôlé, les valeurs définies sont plus précises, ce qui permet aux essieux de fonctionner au meilleur de leurs performances.
Applications
- Essieux pour camionnettes