Wyniki zbioru: Portfolio Timken dostarcza dla rolnictwa

Wiele obecnych kryzysów wzajemnie się pokrywa, co tworzy „doskonałą burzę” dla globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Wojna na Ukrainie; zablokowany eksport zboża; niepewne łańcuchy dostaw; wzrost cen nawozów, paliw i żywności; zmiana klimatu; oraz utrzymujące się skutki pandemii COVID-19. Ponadto, przy przewidywanym wzroście światowej populacji o 2,2 miliarda do 2050 r., gospodarstwa będą musiały produkować około 70 procent więcej żywności niż obecnie, przynajmniej według Stowarzyszenia Producentów Sprzętu. Chociaż nowe technologie pomagają zmaksymalizować potencjalną produkcję gruntów ornych, wydajność i dyspozycyjność są szczególnie istotne dla minimalizowania luk w produkcji rolnej.

Timken odgrywa na tym froncie zakulisową i historyczną rolę, z ponad 100-letnim doświadczeniem w branży rolniczej. I rzeczywiście, firma produkowała łożyska do niektórych z pierwszych ciągników obecnych w Ameryce Północnej. Obecnie firma Timken wytwarza różnorodne produkty precyzyjnie zaprojektowane, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom sprzętu rolniczego dzięki czemu rolnicy, którzy na nich polegają, mogą lepiej zaspokajać coraz bardziej palące zapotrzebowanie na żywność na świecie.

„To z pewnością ogromne wyzwania” – mówi Mark Stangl, Kierownik globalnego działu marketingu firmy Timken. „Elementy te zawsze były czynnikiem w rolnictwie, niewiele branż wymaga większej różnorodności typów i rozmiarów sprzętu, a maszyny muszą działać niezawodnie w często brudnych, trudnych i surowych warunkach”.

„Im więcej rzeczy zmienia się w branży, tym cenniejsza staje się nasza wiedza, ponieważ zmiany zawsze potwierdzały naszą wiedzę inżynieryjną”.

Mark Stangl
Menedżer ds. globalnego marketingu

Ukształtowanie terenu

Stangl, 25-letni weteran Timken i inżynier z zawodu, dorastał w małej społeczności rolniczej w stanie Iowa.

„Jest to bardzo bliskie memu sercu, ponieważ rolnictwo było zajęciem rodzinnym”, mówi Stangl. „Interesujące jest zatem obserwowanie, jak to było 45 lat temu podczas jazdy z moim dziadkiem na jego ciągniku i porównanie do obecnego, wyrafinowanego stanu rolnictwa”.

Dziś Stangl obserwuje światowe trendy w rolnictwie z pierwszego rzędu: Makro-migracja z obszarów wiejskich na całym świecie, zmiana modeli własności gospodarstw rolnych, zwiększony sprzęt używany do zrównoważenia ograniczeń ograniczonej siły roboczej, odejście od paliw kopalnych, optymalizacja zużycia wody i nadejście „precyzyjnego rolnictwa” – to wszystko wymaga wykorzystania maszyn mogących obserwować, mierzyć i reagować na zmienność w obrębie pola za pomocą sztucznej inteligencji.

„To, czego oczekujemy od ciągnika dzisiaj, jest zupełnie inne niż to, czego oczekiwaliśmy jeszcze 30 lat temu”, mówi Stangl. „Kiedy byłem dzieckiem, rolnicy przeżywali zimę tylko wtedy, gdy wiedzieli, jak naprawić swój sprzęt. Byli spawaczami; byli mechanikami. Dzisiaj tak naprawdę nie robi się tego z ciągnikiem za pół miliona dolarów”.

Jednak niektóre rzeczy się nie zmieniają.

„Nawet w przypadku pojawienia się autonomicznych ciągników i sprzętu, zawsze istnieje wąski przedział czasu, który ma kluczowe znaczenie dla dyspozycyjności”, mówi Stangl. „W tym miejscu ważna jest jakość części w twojej maszynie, ponieważ ma się do czynienia z czymś, co rośnie, żyje, dojrzewa, a potem wymaga zbioru zanim będzie za późno, na przykład zanim cytrusy staną się zbyt dojrzałe, lub zanim nadejdą pierwsze przymrozki”.

Łańcuch serii Diamond oferuje produkty do mocowania, łańcuchy przenośnikowe o podwójnej podziałce a także elementy do zastosowań specjalnych. Tutaj pokazano system obrotowy w nowoczesnym kombajnie zbożowym.

Sortowanie pszenicy od plew

Stangl dostrzega również, jak Timken jest gotowy do utrzymania wiodącej roli w obsłudze rozwijającego się sektora.

„Nasi klienci wiedzą, że nie tylko sprzedajemy produkt; jesteśmy partnerami pomagającymi rozwiązywać problemy”, mówi. „Nasi inżynierowie starają się zrozumieć złożoność tego, z czym boryka się każdy element maszyny, co wpływa na ich projekty, aby zapewnić, że dostępne narzędzie może wykonać zadanie, do którego zostało stworzone, niezależnie od tego, czy jest to uprawa, sadzenie, czy zbiór. Jednocześnie im więcej rzeczy zmienia się w branży, tym cenniejsza staje się nasza wiedza, ponieważ zmiany zawsze potwierdzały naszą wiedzę inżynieryjną”.

Jest to po części świadectwo silnej kultury współpracy, którą Timken kultywuje nie tylko ze swoimi klientami, ale także wśród własnych talentów.

„Nasza struktura jest nastawiona na komunikację krzyżową, a specjaliści z różnych dziedzin współpracują ze sobą”, mówi Stangl. „Z doświadczenia wiemy, że pomaga to pogłębić naszą zbiorową wiedzę i daje naszym zespołom inżynierskim większą zdolność do dostarczania rozwiązań w szerokim zakresie zastosowań”.

Ponadto firma Timken dość aktywnie poszerza swoją siłę roboczą i wiedzę. Przez ostatnie 12 kolejnych lat firma realizowała szereg strategicznych przejęć które znacznie poszerzyły swoją ofertę mechanicznych układów przeniesienia napędu, umocniły swoją globalną pozycję lidera w dziedzinie automatycznych systemów smarowania i rozwinęły swoją markę na inne sposoby istotne dla sektora rolniczego.

„Ostatecznie całość jest tak dobra, jak suma jej części”, mówi Stangl. „To właśnie sprawia, że firma Timken odnosi sukcesy na każdym obsługiwanym przez siebie rynku. A w przypadku rolnictwa właśnie to pomaga umieszczać żywność na półkach i stołach”.

Wisienka na szczycie uprawy

Łożyska, ślimaki, łańcuchy, sprzęgła i automatyczne systemy smarowania firmy Timken zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności sprzętu rolniczego, od ciągników i sprzętu żniwnego po pełną gamę narzędzi rolniczych.

Przenośnik głowicy i podajnika ziarna

  • Świdry Drives®
  • Łożyska stożkowe Timken®
  • Łańcuch z serii Diamond®

Automatyczny system smarowania

  • Systemy Groeneveld-BEKA®

Napędy kołowe i gąsienicowe

  • Łożyska stożkowe Timken®

Urządzenie rozładowujące

  • Łożyska stożkowe Timken®
  • Świdry Drives®

Transfer zbiornika

  • Świdry Drives®
  • Łożyska stożkowe Timken®

Sita, ostrza, młocarnie i przenośniki

  • Łańcuch z serii Diamond®
  • Łożyska stożkowe Timken®
  • Łożyska montowane Timken®
Timken Bearings
Groeneveld-Beka logo

Naucz się jak Automatyczne systemy smarowania Groeneveld-BEKA umożliwiają cyfryzację i automatyzację w przetwórstwie spożywczym, aby wspierać bezpieczną i wydajną produkcję niezbędnych produktów, takich jak zboża, warzywa i konserwy.